(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 12 | 6 | 3 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 6.5 | 9 | 18 | 20 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 5 | 8 | 13 | 16 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1440 | 900 | 450 | 225 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 1 | 2.5 | 6 | 12 |
最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 0.5 | 2 | 5 | 10 | ||
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1120 | 800 | 450 | 225 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 15 | 8 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 56 | 93 | 185 | 370 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 2.5 | 6 | 12 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ10mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | リード20:±0.03mm リード12/6/3:±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ、白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:18.6N・m |
Mb:26.6N・m | |
Mc:47.5N・m | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:5.81N・m |
Mb:8.30N・m | |
Mc:14.8N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) |
ストローク コントローラー | 50~450 (50mmごと) | 500 (mm) | 550 (mm) | 600 (mm) | 650 (mm) | 700 (mm) | 750 (mm) | 800 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 高出力有効 | 1440 <1120> | 1225 <1120> | 1045 | 900 | 785 | 690 | 610 | |
高出力無効 | 960 <800> | 900 <800> | 785 | 690 | 610 | ||||
12 | 高出力有効 | 900 <800> | 795 | 665 | 570 | 490 | 425 | 375 | 330 |
高出力無効 | 600 | 570 | 490 | 425 | 375 | 330 | |||
6 | 高出力有効 | 450 | 395 | 335 | 285 | 245 | 215 | 185 | 165 |
高出力無効 | 300 | 285 | 245 | 215 | 185 | 165 | |||
3 | 高出力有効 | 225 | 195 | 165 | 140 | 120 | 105 | 90 | 80 |
高出力無効 | 150 | 140 | 120 | 105 | 90 | 80 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
高出力設定有効(パワーモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
160 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
320 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
480 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
640 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
800 | 6.5 | 6.5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
960 | 6.5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
1120 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | ||
1280 | 1 | 1 | 1 | |||||
1440 | 1 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
100 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
200 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
300 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
400 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
500 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
600 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
700 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 |
800 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | ||
900 | 5 | 3 | 1 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 18 | 18 | 14 | 14 | 12 | 6 | 6 | 6 |
50 | 18 | 18 | 14 | 14 | 12 | 6 | 6 | 6 |
100 | 18 | 18 | 14 | 14 | 12 | 6 | 6 | 6 |
150 | 18 | 18 | 14 | 14 | 12 | 6 | 6 | 6 |
200 | 18 | 18 | 14 | 14 | 12 | 6 | 6 | 6 |
250 | 18 | 18 | 14 | 14 | 12 | 6 | 6 | 5.5 |
300 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 5.5 | 5 |
350 | 18 | 18 | 12 | 11 | 8 | 5.5 | 4.5 | 4 |
400 | 18 | 14 | 10 | 7 | 6 | 4.5 | 3.5 | 3 |
450 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 20 | 20 | 18 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 |
25 | 20 | 20 | 18 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 |
50 | 20 | 20 | 18 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 |
75 | 20 | 20 | 18 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 |
100 | 20 | 18 | 18 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 |
125 | 20 | 18 | 18 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 |
150 | 20 | 18 | 18 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 |
175 | 20 | 18 | 14 | 10 | 6 | 11 | 9 | 8 |
200 | 20 | 18 | 8 | 9 | 7 | 6 | ||
225 | 20 | 6 | 5 | 3 |
高出力設定無効(省エネモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||
(mm/s) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |
160 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |
320 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |
480 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |
640 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
800 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
960 | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
0 | 8 | 6 | 5.5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
100 | 8 | 6 | 5.5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
200 | 8 | 6 | 5.5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
300 | 8 | 6 | 5.5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
400 | 8 | 6 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 |
500 | 7 | 5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
600 | 5 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
0 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 5 | 5 |
50 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 5 | 5 |
100 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 5 | 5 |
150 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 5 | 5 |
200 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 4.5 | 4 |
250 | 13 | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 |
300 | 13 | 9 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 1.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | ||||||
(mm/s) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 |
25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 |
50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 |
75 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 |
100 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |
125 | 16 | 13 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 |
150 | 16 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4.5 | 3 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。 (4)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。 (5)垂直、天吊り姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向150mm以下です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。 (7)RCON/RSEL接続時は、変換ケーブルが別途必要になります。詳細は8-99ページをご参照ください。 (8)ダブルスライダー仕様選択時の手配型式、注意事項は1-273ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は3-713ページをご参照ください。
(注) 原点復帰時はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 50ストロークは長穴がありませんのでリーマー穴(φ4)をご使用ください。
(注) スライダー取付け物がモーターユニット上面に張出す場合は、モーターユニットとの干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 208.5 | 258.5 | 308.5 | 358.5 | 408.5 | 458.5 | 508.5 | 558.5 | 608.5 | 658.5 | 708.5 | 758.5 | 808.5 | 858.5 | 908.5 | 958.5 |
A | 181 | 231 | 281 | 331 | 381 | 431 | 481 | 531 | 581 | 631 | 681 | 731 | 781 | 831 | 881 | 931 |
B | 166 | 216 | 266 | 316 | 366 | 416 | 466 | 516 | 566 | 616 | 666 | 716 | 766 | 816 | 866 | 916 |
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
E | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
H | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
J | 0 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | 385 | 485 | 485 | 585 | 585 | 685 | 685 | 785 |
K | 73 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.9 |
ブレーキ有り | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.1 |