RCP6-GRT7B

メインスペック

項目 内容
リード 送りねじリード(mm) 2 2
プーリー減速比 1.25 2.5
把持動作 最大把持力(N)(両側) 150 300
把持動作時の最高速度(mm/s)(片側) 5 5
アプローチ動作 最高速度(mm/s)(片側) 120 60
最低速度(mm/s)(片側) 5 5
定格加減速度(G)(片側) 0.3 0.3
最高加減速度(G)(片側) 0.3 0.3
ブレーキ ブレーキ仕様
ブレーキ保持力(kgf)
ストローク(片側) 最小ストローク(mm)(片側) 20 20
最大ストローク(mm)(片側) 40 40

項目 内容
駆動方式 タイミングベルト+左右台形ねじ
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
バックラッシ 片側0.2mm以下
ロストモーション 片側0.2mm以下
リニアガイド 有限ガイド
静的許容モーメント Ma:7.5N・m
Mb:7.5N・m
Mc:15.3N・m
動的許容モーメント
許容スラスト荷重(垂直方向許容荷重) 898N
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

スライドタイプモーメント方向

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V
※選択

※選択
512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1
※選択

※選択
64
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 36000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)「メインスペック」の開閉最高速度は片側の動作速度を表します。相対動作速度は2倍の値となります。
(2)「メインスペック」の最大把持力は、把持点距離0、オーバーハング距離0の場合の両フィンガー把持力の合計値です。実際に搬送出来るワーク質量は「把持点距離の確認」をご参照ください。
(3)コントローラーの高出力設定は無効のみです。

ページトップへ戻る

寸法図

40ストローク

※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルです。

※2 ケーブルジョイントコネクターにエンコーダーケーブルを接続します。

※3 異物侵入防止のため、セットスクリューで埋栓されています。取付け面として使用する場合は取外してください。

※4 アクチュエーターケーブルの長さは標準が200mmでオプションで長さを変更できます。

(注) フィンガーは開側が原点となります。

質量

ストローク 40
質量(kg) 0.68

80ストローク

※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルです。

※2 ケーブルジョイントコネクターにエンコーダーケーブルを接続します。

※3 異物侵入防止のため、セットスクリューで埋栓されています。取付け面として使用する場合は取外してください。

※4 アクチュエーターケーブルの長さは標準が200mmでオプションで長さを変更できます。

(注) フィンガーは開側が原点となります。

質量

ストローク 80
質量(kg) 0.84

把持点距離の確認

フィンガー(爪)取付け面から把持ポイントまでの距離(L、H)をグラフの範囲内となるようにご使用ください。

(注) 制限範囲を超えた場合はフィンガー摺動部および内部メカに過大なモーメントが作用して、寿命に悪影響を及ぼす原因となります。

減速比:1

減速比:2

把持力と電流制限値の相関図

(注) 把持力は把持点距離(L、H)が0の場合となり、両フィンガーの合計値です。

(注) 目安の数字です。最大で±15%程度のバラツキがあります。

(注) 把持(押付け)を行う場合は速度が5mm/s固定となります。