RCP6-SA4C
RCP6S-SA4C

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 16 10 5 2.5
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 7 12 14 18
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 4 10 12 12
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 1260 785 390 195
最低速度(mm/s) 40 13 7 4
定格加減速度(G) 0.3 0.5 1 1
最高加減速度(G) 1 1 1 1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 1.5 3 5.5 12
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 1 2.25 4.5 9
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 1260 785 390 195
最低速度(mm/s) 40 13 7 4
定格加減速度(G) 0.5 0.5 0.5 0.5
最高加減速度(G) 0.5 0.5 0.5 0.5
押付け 押付け時最大推力(N) 48 77 155 310
押付け最高速度(mm/s) 40 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 1.5 3 5.5 12
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50 50
最大ストローク(mm) 500 500 500 500
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ8mm 転造C10
繰返し位置決め精度(注3) ±0.01mm 【±0.005mm】
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:13.0N・m
Mb:18.6N・m
Mc:25.3N・m
動的許容モーメント
(注4)
Ma:5.0N・m
Mb:7.1N・m
Mc:9.7N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注3) 【 】内は高精度仕様(リード2.5、5、10)の場合です。

(注4) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
接続
コントローラー
50~400
(50mmごと)
450
(mm)
500
(mm)
16 高出力有効 1260 1060 875
高出力無効 840
10 高出力有効 785 675 555
高出力無効 525
5 高出力有効 390 330 275
高出力無効 260
2.5 高出力有効 195 165 135
高出力無効 130

押付け力と電流制限値の相関図

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

高出力設定有効(パワーモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 7 7 5 5 4.5 1.5 1.5 1.5
140 7 7 5 5 4.5 1.5 1.5 1.5
280 7 7 5 5 4.5 1.5 1.5 1.5
420 7 7 5 5 4.5 1.5 1.5 1.5
560 7 7 5 5 4.5 1.5 1.5 1.5
700 6 6 5 4.5 4 1.5 1.5 1.5
840 6 4 4 3.5 1 1
980 4 4 3 2.5 1 1
1120 2.5 2 1.5 1 0.75
1260 2 1.5 1 0.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 12 12 12 10 9 3 3 3
85 12 12 12 10 9 3 3 3
175 12 12 12 10 9 3 3 3
260 12 12 12 10 9 3 3 3
350 12 12 12 10 9 3 3 3
435 12 12 12 10 8 2.5 2.5 2.5
525 12 12 10 8 7 2.25 2.25 2.25
610 12 10 8 6 5 2.25 2.25 2.25
700 8 6 4 3 2 1.75
785 7 4 3 3 1.5 1.25

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 14 14 14 14 14 5.5 5.5 5.5
40 14 14 14 14 14 5.5 5.5 5.5
85 14 14 14 14 14 5.5 5.5 5.5
130 14 14 14 14 14 5.5 5.5 5.5
175 14 14 14 14 14 5.5 5.5 5.5
215 14 14 14 14 14 5.5 5.5 5.5
260 14 14 14 14 13 5.5 5.5 5.5
305 14 14 14 14 12 5 5 5
350 14 12 12 12 10 4.5 4.5 4.5
390 14 10 10 10 10 4 4 3.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 18 18 18 18 18 12 12 12
20 18 18 18 18 18 12 12 12
40 18 18 18 18 18 12 12 12
65 18 18 18 18 18 12 12 12
85 18 18 18 18 18 12 12 12
105 18 18 18 18 18 12 12 12
130 18 18 18 18 18 11 11 11
150 18 18 18 18 18 10 10 10
175 18 18 18 18 18 9 9 9
195 18 18 18 18 18 8 8 8

高出力設定無効(省エネモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 4 3.5 1
140 4 3.5 1
280 4 3.5 1
420 4 3 0.75
560 3.5 2.5 0.75
700 3 2 0.5
840 2.5 1.5 0.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 10 8 2.25
85 10 8 2.25
175 10 8 2.25
260 9 6 2
350 7 5 2
435 6 4 1.5
525 5 3 1

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 12 10 4.5
40 12 10 4.5
85 12 10 4.5
130 10 9 4
175 10 8 4
215 9 7 4
260 8 6 2.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 12 12 9
20 12 12 9
40 12 12 9
65 12 11 8
85 11 10 8
105 10 9 8
130 10 8 5

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V
※選択

※選択
512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1
※選択

※選択
64
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 36000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。

(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-177ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。
(4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。
(5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向150mm以下(ダブルスライダー仕様時は420mm以下)です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。
(6)ダブルスライダー仕様時の手配型式、注意事項は1-273ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

RCP6-SA4C

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L ブレーキ無し 297 347 397 447 497 547 597 647 697 747
ブレーキ有り 328 378 428 478 528 578 628 678 728 778
A 173 223 273 323 373 423 473 523 573 623
B 134 184 234 284 334 384 434 484 534 584
C 50 50 100 50 100 50 100 50 100 50
D 1 1 2 2 3 3 4 4 5
E 6 6 6 8 8 10 10 12 12 14
F 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
G 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4
H 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16
J 35 85 85 185 185 285 285 385 385 485
K 50 100 100 200 200 300 300 400 400 500

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
質量
(kg)
ブレーキ無し 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9
ブレーキ有り 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1

RCP6S-SA4C

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L ブレーキ無し 340 390 440 490 540 590 640 690 740 790
ブレーキ有り 366 416 466 516 566 616 666 716 766 816
A 173 223 273 323 373 423 473 523 573 623
B 134 184 234 284 334 384 434 484 534 584
C 50 50 100 50 100 50 100 50 100 50
D 1 1 2 2 3 3 4 4 5
E 6 6 6 8 8 10 10 12 12 14
F 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
G 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4
H 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16
J 35 85 85 185 185 285 285 385 385 485
K 50 100 100 200 200 300 300 400 400 500

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
質量
(kg)
ブレーキ無し 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1
ブレーキ有り 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3

メインスペック(ダブルスライダー仕様)

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 10 5 2.5
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 11.4 13.4 17.4
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 9.4 11.4 114
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 785 390 195
最低速度(mm/s) 13 7 4
定格加減速度(G) 0.5 1 1
最高加減速度(G) 1 1 1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 4.9 11.4
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 3.9 8.4
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 390 195
最低速度(mm/s) 7 4
定格加減速度(G) 0.5 0.5
最高加減速度(G) 0.5 0.5
押付け 押付け時最大推力(N) 77 155 310
押付け最高速度(mm/s) 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 3 5.5 12
ストローク 最小呼びストローク(mm) 150 150 150
最小有効ストローク(mm) 50 50 50
最大呼びストローク(mm) 500 500 500
最大有効ストローク(mm) 400 400 400
ストロークピッチ(mm) 50 50 50

(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク

 有効ストローク:実際に動作可能なストローク

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ8mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:143 N・m
Mb:204 N・m
Mc:50.5 N・m
動的許容モーメント
(注5)
Ma:44.6 N・m
Mb:63.6 N・m
Mc:15.7 N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注5) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様) ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

高出力設定有効(パワーモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 11.4 11.4 11.4 9.4 8.4
85 11.4 11.4 11.4 9.4 8.4
175 11.4 11.4 11.4 9.4 8.4
260 11.4 11.4 11.4 9.4 8.4
350 11.4 11.4 11.4 9.4 8.4
435 10 10 10 8 6
525 10 10 8 6 5
610 10 8 6 4 3
700 6 4 2 1
785 5 2 1 1

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 4.9 4.9 4.9
40 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 4.9 4.9 4.9
85 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 4.9 4.9 4.9
130 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 4.9 4.9 4.9
175 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 4.9 4.9 4.9
215 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 4.9 4.9 4.9
260 12 12 12 12 11 3.5 3.5 3.5
305 12 12 12 12 10 3 3 3
350 12 10 10 10 8 2.5 2.5 2.5
390 12 8 8 8 8 2 2 1.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 11.4 11.4 11.4
20 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 11.4 11.4 11.4
40 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 11.4 11.4 11.4
65 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 11.4 11.4 11.4
85 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 11.4 11.4 11.4
105 17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 11.4 11.4 11.4
130 16 16 16 16 16 9 9 9
150 16 16 16 16 16 8 8 8
175 16 16 16 16 16 7 7 7
195 16 16 16 16 16 6 6 6

高出力設定無効(省エネモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 9.4 7.4
85 9.4 7.4
175 9.4 7.4
260 8.4 5.4
350 6.4 4.4
435 4 2
525 3 1

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 11.4 9.4 3.9
40 11.4 9.4 3.9
85 11.4 9.4 3.9
130 9.4 8.4 3.4
175 9.4 7.4 3.4
215 8.4 6.4 3.4
260 6 4 0.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 11.4 11.4 8.4
20 11.4 11.4 8.4
40 11.4 11.4 8.4
65 11.4 10.4 7.4
85 10.4 9.4 7.4
105 9.4 8.4 7.4
130 8 6 3

ストロークと最高速度(ダブルスライダー仕様)

(単位はmm/s)

リード 呼びストローク 150~400 450 500
有効ストローク 50~300 350 400
(mm) 接続
コントローラー
(50mmごと) (mm) (mm)
10 高出力有効 785 675 555
高出力無効 525
5 高出力有効 390 330 275
高出力無効 260
2.5 高出力有効 195 165 135
高出力無効 130

(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク

 有効ストローク:実際に動作可能なストローク

寸法図(ダブルスライダー仕様)

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

図面(ダブルスライダー仕様)

(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 下図はスライダー実スパンが最小の場合の寸法を示しています。

ストローク別寸法

呼びストローク 150 200 250 300 350 400 450 500
有効ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400
L ブレーキ無し 397 447 497 547 597 647 697 747
ブレーキ有り 428 478 528 578 628 678 728 778
A 273 323 373 423 473 523 573 623
B 234 284 334 384 434 484 534 584
C 100 50 100 50 100 50 100 50
D 1 2 2 3 3 4 4 5
E 6 8 8 10 10 12 12 14
F 50 100 50 100 50 100 50 100
G 1 1 2 2 3 3 4 4
H 10 10 12 12 14 14 16 16
J 85 185 185 285 285 385 385 485
K 100 200 200 300 300 400 400 500

(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク

 有効ストローク:実際に動作可能なストローク

ストローク別質量

呼びストローク 150 200 250 300 350 400 450 500
有効ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400
質量
(kg)
ブレーキ無し 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0
ブレーキ有り 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2

(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー0.1kgを加えた質量です。

押付け力と電流制限値の相関図(ダブルスライダー仕様)

(注) シングルスライダー仕様と同じ値です。