(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 10 | 5 | 2.5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 11 | 23 | 40 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 525 | 350 | 175 | |
最低速度(mm/s) | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2 | 4 | 10 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 435 | 350 | 150 | |
最低速度(mm/s) | 13 | 7 | 4 | ||
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 77 | 155 | 310 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 2 | 4 | 10 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 200 | 200 | 200 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 | |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm | |
ロストモーション | 0.1mm以下 | |
主要部材質 | ロッド | アルミ、硬質アルマイト処理 |
フレーム | アルミ、白色アルマイト処理 | |
ダストシール | ゴム(NBR) | |
アクチュエーターケーブル | 塩化ビニル(PVC) | |
ロッド不回転精度(注2) | ±1.0度 | |
ロッド先端許容荷重/許容トルク | 1.0Nm | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | |
保護等級 | IP65(IEC60529/JIS0920) | |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 | |
モーター種類 | パルスモーター | |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート | |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev | |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) ロッドが最も本体に収納された状態で、ロッド先端静的許容トルクをかけた時のロッド先端変位角(初期値目安)です。
ストロークと最高速度
環境温度が5℃を超える場合
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50~200 (50mmごと) |
---|---|
10 | 525<435> |
5 | 350 |
2.5 | 175<150> |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
環境温度が5℃以下の場合
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50~200 (50mmごと) |
---|---|
10 | 435 |
5 | 260 |
2.5 | 130 |
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-177ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)水平可搬質量は外付けガイドを併用した場合です。ロッドの進行方向以外からの外力がかかると、まわり止めが破損する場合がありますのでご注意ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電源制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。 (4)ケーブルジョイントコネクターは防滴処理がされていませんので、水のかからないところに設置してください。 (5)コントローラー内蔵のRCP6SWにはティーチングツールを接続するポートがありません。ゲートウェイユニットにティーチングツールを接続し、ゲートウェイユニット経由でパラメーターデーターなどの設定を行ってください。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。 |
寸法図
RCP6W-RA4R
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 アクチュエーターケーブルとアクチュエーター・コントローラー接続ケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。
※2 アクチュエーターケーブルの長さは、オプションで5m、10m、15mを選択できます。
※3 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは製品により異なります。
(注) 六角ナット1個、四角ナット4個が付属します。
(注) 各部の材質は1-317ページをご参照ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|
L | 179 | 229 | 279 | 329 |
B | 148 | 198 | 248 | 298 |
R | 3 | 53 | 103 | 153 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
ブレーキ有り | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 |
RCP6SW-RA4R
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 アクチュエーターケーブルと電源・I/Oケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。
※2 アクチュエーターケーブルの長さは、オプションで5m、10m、15mを選択できます。
※3 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは製品により異なります。
(注) 六角ナット1個、四角ナット4個が付属します。
(注) 各部の材質は1-317ページをご参照ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|
L | 179 | 229 | 279 | 329 |
B | 148 | 198 | 248 | 298 |
R | -33.5 | 16.5 | 66.5 | 116.5 |
(注) 図中のR寸法が負の場合、モーターユニットの端部がベース端面部よりも前方に位置していることを示します。
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
ブレーキ有り | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 |
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
高出力設定有効(パワーモード) 環境温度が5℃を超える場合 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
リード10
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 |
85 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 |
175 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
260 | 11 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
350 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
435 | 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |
525 | 4 | 1 |
リード5
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
40 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
85 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
130 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
175 | 23 | 23 | 21 | 16 | 14 | 4 | 4 | 4 |
215 | 23 | 23 | 21 | 14 | 12 | 4 | 4 | 4 |
260 | 23 | 22 | 18 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 |
305 | 22 | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
350 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
リード2.5
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
20 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
65 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 |
85 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 |
105 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 10 | 6 | 6 |
130 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 |
150 | 40 | 35 | 35 | 29 | 24 | 2 | 2 | 2 |
175 | 33 | 24 | 22 | 19 | 12 |
速度・加速度別可搬質量表(高出力設定有効(5℃以下))
高出力設定有効(パワーモード) 環境温度が5℃以下の場合 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。
リード10
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 |
85 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 |
175 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 |
260 | 11 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
350 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
435 | 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1 |
リード5
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
40 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
85 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
130 | 23 | 23 | 21 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 |
175 | 23 | 23 | 21 | 16 | 14 | 4 | 4 | 4 |
215 | 23 | 23 | 21 | 14 | 12 | 4 | 4 | 4 |
260 | 23 | 22 | 18 | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 |
リード2.5
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||||
(mm/s) | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
20 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
65 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 |
85 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 |
105 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 10 | 6 | 6 |
130 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 |