メインスペック
項目 | 内容 | |||
---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 2.5 | 1.25 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 400 | 500 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 125 | 62 | |
定格加減速度(G) | 0.02 | 0.01 | ||
最高加減速度(G) | 0.02 | 0.01 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 200 | 300 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 125 | 62 | |
定格加減速度(G) | 0.02 | 0.01 | ||
最高加減速度(G) | 0.02 | 0.01 | ||
推力 | 定格推力(N) | 5106 | 10211 | |
最大押付力(N) | 9800 | 19600 | ||
押付け最高速度(mm/s) | 10 | 10 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||
ブレーキ保持力(kgf) | 200 | 300 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 200 | 200 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ32mm 転造 C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
ロストモーション | 0.2mm以下 |
ロッド | φ50mm ボールスプライン |
ロッド不回転精度(注4) | ±0.1度 |
ロッド許容負荷モーメント | 1-305参照 |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) ロッド先端が最も本体に格納された状態で、ロッド先端静的許容トルク(1N・m)をかけた時のロッド先端変位角(初期値目安)です。
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク(mm) リード(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|
2.5 | 85 | 120 | 125 | |
1.25 | 62 |
押付け力と電流制限値の相関図
(注) 押付け力と電流制限値との関係は目安の数字ですので、実際の数字とは多少の誤差が生じます。
(注) 電流制限値が低いと押付け力がばらつく場合がありますので、20%以上でご使用ください。
(注) 押付け動作時の移動速度は10mm/s固定となります。グラフは10mm/sで押付けた時のもので、速度が変わると押付け力は低下しますのでご注意ください。
(注) 動作条件によっては、モーターの温度上昇により押付け力が低下する場合があります。
押付け指令値(%) | 最大押付け時間(秒) |
---|---|
70以下 | (連続押付可能) |
71~100 | 300 |
110 | 230 |
120 | 95 |
130 | 58 |
140 | 43 |
150 | 33 |
160 | 27 |
170 | 21 |
180 | 18 |
190 | 15 |
200 | 13 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON2-CG | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | ||
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)押付け動作を行なう場合、設定した押付け力によって連続使用時間が決まっています。また通常動作時も負荷やデューティー比を考慮した連続運転推力が、連続運転許容推力より小さいことと、デューティー比50%以下であることを確認してください。詳細は選定資料(1-300ページ)をご参照ください。 (3)可搬質量はリード2.5が加速度0.02G、リード1.25が加速度0.01Gで動作させた時の値で、加速度は上限となります。 (4)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-303ページをご確認ください。 (5)水平可搬質量は外付けガイドを併用し、ロッドに進行方向以外からの外力がかからない場合の数値です。 (6)ロッド先端に負荷を受けることが可能です。詳細は1-305ページをご参照ください。 (7)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご確認ください。 (8)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。 (9)ブレーキ有り(オプション)の場合は、本体とコントローラー以外にブレーキボックスが必要になります。詳細は「寸法図」をご参照ください。 (10)アクチュエーターとコントローラーのエンコーダー配線の途中にブレーキボックス(付属品)の設置が必要になります。ブレーキボックスにはDC24V(max1A)の電源が必要です。 |
寸法図
ブレーキ無し
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は4-607ページをご参照ください。
(注) 原点復帰時はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の面の向きは製品により異なります。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|
L | 489.5 | 539.5 | 589.5 | 639.5 |
A | 412.5 | 462.5 | 512.5 | 562.5 |
B | 282.5 | 332.5 | 382.5 | 432.5 |
C | 40 | 65 | 40 | 65 |
D | 2 | 2 | 3 | 3 |
E | 6 | 6 | 8 | 8 |
K | 90 | 115 | 90 | 115 |
R | 42.5 | 67.5 | 42.5 | 67.5 |
ブレーキ有り
(注) ブレーキ有り仕様(オプション型式-B)にはブレーキボックスが必ず付属します。ブレーキ有り仕様のアクチュエーター本体だけ手配したい場合は、オプション型式-BNをご選択ください。
(注) ブレーキボックスにはDC24V(max1A)の電源が必要です。
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
ブレーキ有り | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
ブレーキボックス(付属品)
単品型式:RCB-110-RA13-0
モーター折返し方向/ケーブル取出位置(オプション)
オプション記号 | MT1 | MT2 | MT3 | MR1 | ML1 | MR2 | ML3 |
モーター折返し方向 | 上側(標準) | 上側 | 上側 | 右側 | 左側 | 右側 | 左側 |
ケーブル取出位置 | 上側(標準) | 右側 | 左側 | 上側 | 上側 | 右側 | 左側 |
モーター折返し方向/ケーブル取出位置は必ずいずれかの記号を型式にご記入ください。