(注) 製品は上写真A部にスライダー位置調整用すり割(「寸法図」参照)が装着されます。
メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 10 | 5 | 2.5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2.5 | 4 | 6 | 8 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1060 | 665 | 330 | 165 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.6 | 1 | 2.5 | 4.5 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1060 | 665 | 330 | 165 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
推力 | 定格推力(N) | 12.2 | 19.6 | 39.2 | 78.4 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 0.6 | 1 | 2.5 | 4.5 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:6.9N・m |
Mb:9.9N・m | |
Mc:17.0N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma:3.29N・m |
Mb:4.71N・m | |
Mc:8.07N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 50~400(50mmごと) |
---|---|
16 | 1060 |
10 | 665 |
5 | 330 |
2.5 | 165 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SSEL-CS | 2 | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | ||
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) R-unit(RCON/RSEL)と接続するには、拡張ユニット(RCON-EXT)とSCONが別途必要です。
海外規格
(注) CEはオプションになります。
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は3-717ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 293 | 343 | 393 | 443 | 493 | 543 | 593 | 643 |
ブレーキ有り | 333 | 383 | 433 | 483 | 533 | 583 | 633 | 683 | |
A | 155.8 | 205.8 | 255.8 | 305.8 | 355.8 | 405.8 | 455.8 | 505.8 | |
B | 145.6 | 195.6 | 245.6 | 295.6 | 345.6 | 395.6 | 445.6 | 495.6 | |
C | 33.8 | 33.8 | 83.8 | 33.8 | 83.8 | 33.8 | 83.8 | 33.8 | |
D | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
E | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | |
G | 122 | 172 | 222 | 272 | 322 | 372 | 422 | 472 | |
J | 35 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | |
K | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
ブレーキ有り | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
オフボードチューニング時の可搬質量および加減速度
リード | 加減速度別可搬質量(kg) | 最高速度(mm/s) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1G | 0.2G | 0.3G | 0.4G | 0.5G | 0.6G | 0.7G | 0.8G | 0.9G | 1.0G | 1.1G | 1.2G | 1.3G | 1.4G | 1.5G | 1.6G | 1.7G | 1.8G | 1.9G | 2.0G | 標準 | チューニング後 | ||
水平 | 16 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.65 | 0.5 | 0.44 | 0.4 | 0.36 | 0.32 | 0.3 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 1060 | 1330 |
10 | 5.5 | 4.8 | 4 | 3.25 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 665 | 665 | ||||||
5 | 8.5 | 7.2 | 6 | 5 | 4 | 3.25 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.4 | 330 | 330 | |||||||||
2.5 | 11 | 8 | 5 | 2.5 | 1 | 165 | 165 | ||||||||||||||||
垂直 | 16 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 1060 | 1330 | ||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 665 | 665 | ||||||
5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 330 | 330 | |||||||||||
2.5 | 4.5 | 4.5 | 2 | 165 | 165 |
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
特徴
(リード2.5は除く)