RCS2W-RP5NB

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 10 5 2.5
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 5 10 20
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 380 250 125
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.2
最高加減速度(G) 0.3 0.3 0.2
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 1.5 3 6
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 330 250 125
定格加減速度(G) 0.2 0.2 0.2
最高加減速度(G) 0.2 0.2 0.2
推力 定格推力(N) 89 178 356
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50
最大ストローク(mm) 75 75 75
ストロークピッチ(mm) 25 25 25

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ8mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
主要部材質 ロッド
フレーム アルミ、白色アルマイト処理
ゴムカバー クロロプレンゴム(CR)
アクチュエーターケーブル 塩化ビニル(PVC)
ロッド不回転精度
走行寿命 5000kmもしくは5000万往復
エアパージ 行わないでください
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP52
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター
エンコーダー種類 インクリメンタル
エンコーダーパルス数 1600pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

ストローク
リード
50
(mm)
75
(mm)
10 280<230> 380<330>
5 250<230> 250
2.5 125

(注) < >内は垂直使用の場合です。

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
DC24V
単相AC200V
三相AC200V
128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 36000
SCON-CB/CGB 1 単相AC
100V/200V
512
(ネットワーク仕様は768)
SCON2-CG 1 単相AC100V 384
SCON2-CG 1 単相AC200V 384
SSEL-CS 2 単相AC
100V/200V
20000
XSEL-P/Q 6 単相AC200V
三相AC200V
20000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。

(注) XSEL-P/Qの5、6軸目は接続できません。

(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。

海外規格

(注) CEはオプションになります。

選定上の注意

(1)送りねじにまわり止め機構が付いていませんので、ご使用時は送りねじ先端にガイドなどのまわり止め機構を追加してご使用ください。(まわり止めがないと送りねじが空転し前後に移動が出来ません)またまわり止め機構とロッドを連結する際は、フローティングジョイント類は使用しないでください。取付け方法、条件などは1-294ページをご確認ください。
(2)水平可搬質量は外付けガイドを併用した場合の数値です。
(3)可搬質量は加速度が水平0.3G(リード2.5は0.2G)、垂直0.2Gで動作させた時の値で、加速度は上限となります。
(4)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-308ページをご確認ください。
(5)ロッドにはロッド進行方向以外からの外力をかけないでください。
(6)垂直使用の時は電源を切るとロッドが降下しますので干渉にご注意ください。
(7)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行う場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 二面幅の面の向きは製品により異なります。

(注) 本製品は送りねじにまわり止めが付いていませんので、外部にまわり止めを追加してご使用ください。

(注) アクチュエーターケーブル末端のコネクターは保護構造の対象ではありません。

(注) ねじ込み深さは表記寸法以下にしてください。

ストローク別寸法

ストローク 50 75
L 108 133
D 65 71

ストローク別質量

ストローク 50 75
質量(kg) ブレーキ無し 0.91 1.08