メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 10 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1.5 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 833 | |
定格加減速度(G)(注1) | 3.2 (瞬時最大4.8G) | ||
最高加減速度(G)(注1) | 3.2 (瞬時最大4.8G) | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 833 | |
定格加減速度(G)(注1) | 3.2 (瞬時最大4.8G) | ||
最高加減速度(G)(注1) | 3.2 (瞬時最大4.8G) | ||
推力 | 定格推力(N) | 85 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |
ブレーキ保持力(kgf) | 1 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 25 | |
最大ストローク(mm) | 100 | ||
ストロークピッチ(mm) | 25 |
(注1) S字モーション種別Bを使用した値です。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | 転造ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | 0.05mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:51.1N・m |
Mb:73.0N・m | |
Mc:112.4N・m | |
動的許容モーメント (注2) | Ma:10.3N・m |
Mb:14.8N・m | |
Mc:17.8N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | ー |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/アブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 基準定格寿命5,000km、標準荷重係数1.35の場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
テーブルタイプモーメント方向
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 25~100 (25mmごと) |
---|---|
10 | 833 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON2-CG | 1 | 単相AC100V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
SCON2-CG | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
XSEL-P/Q | 6 | 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。R-unit(RCON/RSEL)と接続するには、拡張ユニット(RCON-EXT)とSCONもしくはSCON2が別途必要です。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーター・エンコーダーケーブルを接続します。
(注) 原点復帰時はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|
L | 300.5 | 325.5 | 350.5 | 375.5 |
A | 128 | 153 | 178 | 203 |
B | 160 | 185 | 210 | 235 |
H | 0 | 0 | 4 | 4 |
K | 1 | 1 | 2 | 2 |
N | 4 | 4 | 6 | 6 |
S | 118 | 143 | 168 | 193 |
ストローク別質量
ストローク | 25 | 50 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|
質量(kg) | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |