メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 10 | 5 | 2.5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注3) | 10 | 14 | 17 | 20 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 960 | 600 | 300 | 150 | |
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | ||
最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(注3) | 3 | 5 | 8 | 12 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 960 | 600 | 300 | 150 | |
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
推力 | 定格推力(N) | 53 | 85 | 170 | 340 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 3 | 5 | 8 | 12 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
(注3) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度(注4) | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント (注5) | Ma:13.0 N・m 【143 N・m】 |
Mb:18.6 N・m 【204 N・m】 | |
Mc:25.3 N・m 【50.5 N・m】 | |
動的許容モーメント (注5)(注6) | Ma:5.0 N・m 【44.6 N・m】 |
Mb:7.1 N・m 【63.6 N・m】 | |
Mc:9.7 N・m 【15.7 N・m】 | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 【 】内は高精度仕様の場合です。
(注5) 【 】内はダブルスライダー仕様(W)選択時の数値です。
(注6) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 加速度(G) | |||||||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
16 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 |
10 | 14 | 14 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
5 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 8 | 6 | 6 | ||
2.5 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 10 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 50~450 (50mmごと) | 500 (mm) |
---|---|---|
16 | 960 | 875 |
10 | 600 | 555 |
5 | 300 | 275 |
2.5 | 150 | 135 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON2-CG | 1 | 単相AC100V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
SCON2-CG | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
SSEL-CS | 2 | 単相AC 100V/200V | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)加速度を上げると可搬質量は低下します。詳細は「加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-308ページをご参照ください。 (4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向150mm以下(ダブルスライダー仕様時は420mm以下)です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。 (6)ダブルスライダー仕様時の手配型式、注意事項は1-273ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 305 | 355 | 405 | 455 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 |
ブレーキ有り | 341 | 391 | 441 | 491 | 541 | 591 | 641 | 691 | 741 | 791 | |
A | 172 | 222 | 272 | 322 | 372 | 422 | 472 | 522 | 572 | 622 | |
B | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | |
C | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |
D | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
E | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
F | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
H | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
J | 35 | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | 385 | 485 | |
K | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
ブレーキ有り | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 加速度(G) | |||||||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
16 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | |
10 | 13 | 13 | 11 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
5 | 16 | 16 | 14 | 14 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
2.5 | 19 | 19 | 19 | 11 | 11 | 9 |
寸法図(ダブルスライダー仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
図面(ダブルスライダー仕様)
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーターケーブルおよびエンコーダーケーブルを接続します。
ケーブルは3-718ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。
(注) 下図はスライダー実スパンが最小の場合の寸法を示しています。
ストローク別寸法
呼びストローク | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | ブレーキ無し | 405 | 455 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 |
ブレーキ有り | 441 | 491 | 541 | 591 | 641 | 691 | 741 | 791 | |
A | 272 | 322 | 372 | 422 | 472 | 522 | 572 | 622 | |
B | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | |
C | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |
D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
E | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | |
F | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | |
G | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
H | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
J | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 | 385 | 485 | |
K | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 |
(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク 有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量
呼びストローク | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 |
ブレーキ有り | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー0.1kgを加えた質量です。
オフボードチューニング時の可搬質量および加減速度
リード | 加減速度別可搬質量(kg) | 最高速度(mm/s) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | 0.7G | 1.0G | 1.2G | 1.5G | 2.0G | 2.2G | 2.5G | 2.7G | 3.0G | 3.2G | 3.5G | 3.7G | 4.0G | 4.2G | 4.5G | 標準 | チューニング後 | ||
水平 | 16 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3.5 | 3 | 2.75 | 2.5 | 2.25 | 2 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1 | 960 | 960 |
10 | 14 | 14 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2.25 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 | 600 | 600 | |
5 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 300 | 300 | |
2.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 11 | 150 | 150 | ||||||||||||
垂直 | 16 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 960 | 960 | ||||||
10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 600 | 600 | |||||||
5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5.75 | 5.5 | 5.25 | 5 | 4.75 | 4.5 | 4.25 | 300 | 300 | |||||||
2.5 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 150 | 150 |
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。