メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 10 | 5 | 2.5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 7 | 16 | 27 | 40 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 960 | 600 | 300 | 150 | |
定格加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | 3 | 5 | 10 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 600 | 300 | 150 | |
定格加減速度(G) | - | 1 | 1 | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | - | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
推力 | 定格推力(N) | 53 | 85 | 170 | 340 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | - | 3 | 5 | 10 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度(注2) | ±0.01mm 【±0.005mm】 |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
ベース | 材質:アルミ 白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:271N・m |
Mb:271N・m | |
Mc:553N・m | |
動的許容モーメント (注3) | Ma:65.4N・m |
Mb:65.4N・m | |
Mc:134N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注2) 【 】内は高精度仕様の場合です。
(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード (mm) | 加速度(G) | |||||||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
16 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | |||||
10 | 16 | 16 | 12 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
5 | 27 | 27 | 20 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
2.5 | 40 | 30 | 18 | 10 | 10 | 6 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 50~350 (50mmごと) | 400 (mm) | 450 (mm) | 500 (mm) |
---|---|---|---|---|
16 | 960 | 930 | 775 | 660 |
10 | 600 | 590 | 490 | 415 |
5 | 300 | 290 | 245 | 205 |
2.5 | 150 | 145 | 120 | 100 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | ||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON2-CG | 1 | 単相AC100V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
SCON2-CG | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
SSEL-CS | 2 | 単相AC 100V/200V | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-P/Q | 6 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | 20000 | |
XSEL-RA/SA | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)加速度を上げると可搬質量は低下します。詳細は「加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-308ページをご参照ください。 (4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。 (5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向500mm以下です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | 726 | 776 | 826 | 876 |
ブレーキ有り | 466 | 516 | 566 | 616 | 666 | 716 | 766 | 816 | 866 | 916 | |
A | 293 | 343 | 393 | 443 | 493 | 543 | 593 | 643 | 693 | 743 | |
B | 226 | 276 | 326 | 376 | 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | |
F | 156 | 206 | 56 | 106 | 56 | 106 | 56 | 106 | 56 | 106 | |
G | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
H | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
J | - | - | 206 | 256 | 306 | 356 | 406 | 456 | 506 | 556 | |
M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.0 |
ブレーキ有り | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.3 |
オフボードチューニング時の可搬質量および加減速度
リード | 加減速度別可搬質量 (kg) | 最高速度 (mm/s) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3G | 0.5G | 0.7G | 1.0G | 1.2G | 1.5G | 2.0G | 2.5G | 3.0G | 3.5G | 4.0G | 4.5G | 標準 | チューニング後 | ||
水平 | 16 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1 | 960 | 960 |
10 | 16 | 16 | 12 | 12 | 6 | 4.5 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 600 | 600 | |
5 | 27 | 27 | 20 | 18 | 14 | 13.5 | 9 | 6.5 | 4.5 | 3.25 | 2.25 | 1.5 | 300 | 300 | |
2.5 | 40 | 30 | 18 | 11 | 6.5 | 2 | 150 | 150 | |||||||
垂直 | 16 | ||||||||||||||
10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 600 | 600 | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 300 | 300 | ||||
2.5 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3.25 | 1 | 150 | 150 |
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。