
シリーズ追加
エレシリンダー®にベルト駆動タイプが登場。
エレシリンダー®にベルト駆動タイプが登場。

シリーズ追加
エレシリンダー®にIP67防水のラジアルシリンダー®が登場。
エレシリンダー®にIP67防水のラジアルシリンダー®が登場。

シリーズ追加
エレシリンダー®に小型タイプ(35mm幅)とモーター折返し仕様が登場。
エレシリンダー®に小型タイプ(35mm幅)とモーター折返し仕様が登場。


シリーズ追加
エレシリンダー®にロングストローク仕様の高剛性スライダーと高剛性ラジアルシリンダーが登場。
エレシリンダー®にロングストローク仕様の高剛性スライダーと高剛性ラジアルシリンダーが登場。



シリーズ追加
エレシリンダー®に新しいラインナップが登場。
バリエーションが増えました。
エレシリンダー®に新しいラインナップが登場。
バリエーションが増えました。

エレシリンダー®の特長
-
-
-
スライダータイプ
タイプ 外観 本体幅
(mm)リード(mm) 繰り返し
位置決め
精度
(mm)ストローク
(mm)最高速度
(mm/s)最大押付力
(N)最大可搬質量(kg) 掲載
ページ
(PDF)CAD図面 水平 垂直 S3 6 ±0.05 50~300
(50st毎)420 45 3.5 1.5 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内4 280 68 6 2.5 2 140 136 9 3.5 S4 16 ±0.05 50~300
(50st毎)800 41 7 1.5 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内10 700 66 12 2.5 5 350 132 15 5 2.5 175<150> 263 18 6.5 S6 20 ±0.05 50~400
(50st毎)800 56 15 1 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内12 700 93 26 2.5 6 450 185 32 6 3 225 370 40 12.5 S7 24 ±0.05 50~500
(50st毎)860 112 37 3 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内16 700 168 46 8 8 420 336 51 16 4 210<175> 673 51 19 S6□R 20 ±0.05 50~400
(50st毎)800 67 15 1 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内12 700 112 26 2.5 6 450<400> 224 32 6 3 225 449 40 12.5 S7□R 24 ±0.05 50~500
(50st毎)860 139 37 3 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内16 700 209 46 8 8 420<350> 418 51 16 4 190<175> 836 51 19 <>内は垂直仕様の場合です。
高剛性スライダータイプ
タイプ 外観 本体幅
(mm)リード(mm) 繰り返し
位置決め
精度
(mm)ストローク
(mm)最高速度
(mm/s)最大押付力
(N)最大可搬質量(kg) 掲載
ページ
(PDF)CAD図面 水平 垂直 S6□AH 20 ±0.05 50~800
(50st毎)1440<1280> 56 15 1 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内12 900 93 26 2.5 6 450 185 32 6 3 225 370 40 16 S7□AH 24 ±0.05 50~800
(50st毎)1230 112 37 3 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内16 980<840> 168 46 8 8 420 336 51 16 4 210<175> 673 51 25 S6□AHR 20 ±0.05 50~800
(50st毎)1120 67 15 1 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内12 900<800> 112 26 2.5 6 450<400> 224 32 6 3 225 449 40 16 S7□AHR 24 ±0.05 50~800
(50st毎)1080<860> 139 37 3 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内16 840<700> 209 46 8 8 420<350> 418 51 16 4 190<175> 836 51 25 <>内は垂直仕様の場合です。
ロッドタイプ
タイプ 外観 本体幅
(mm)リード(mm) 繰り返し
位置決め
精度
(mm)ストローク
(mm)最高速度
(mm/s)最大押付力
(N)最大可搬質量(kg) 掲載
ページ
(PDF)CAD図面 水平 垂直 RP4 6 ±0.05 30、50 300 30 2.5 1 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内4 200 45 4 1.5 2 100 90 8 2.5 GS4 6 ±0.05 30、50 300 30 2.5 1 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内4 200 45 4 1.5 2 100 90 8 2.5 GD4 6 ±0.05 30、50 300 30 2.5 1 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内4 200 45 4 1.5 2 100 90 8 2.5 R6 20 ±0.05 50~300
(50st毎)800 56 6 1.5 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内12 700 93 25 4 6 450 185 40 10 3 225 370 60 12.5 R7 24 ±0.05 50~300
(50st毎)860<640> 182 20 3 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内16 700<560> 273 50 8 8 350 547 60 18 4 175 1094 80 19 <>内は垂直仕様の場合です。
ラジアルシリンダー
タイプ 外観 本体幅
(mm)リード(mm) 繰り返し
位置決め
精度
(mm)ストローク
(mm)最高速度
(mm/s)最大押付力
(N)最大可搬質量(kg) 掲載
ページ
(PDF)CAD図面 水平 垂直 RR3 6 ±0.05 50~300
(50st毎)420 45 9 1.5 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内4 280 68 14 2.5 2 140 136 18 3.5 RR4 16 ±0.05 50~300
(50st毎)800 41 7 1.5 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内10 700 66 16 2.5 5 350 132 25 5 2.5 175<150> 263 35 6.5 RR6 20 ±0.05 65~315
(50st毎)800 56 6 1.5 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内12 700 93 25 4 6 450 185 40 10 3 225 370 60 12.5 RR7 24 ±0.05 65~315
(50st毎)860<640> 182 20 3 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内16 700<560> 273 50 8 8 350 547 60 18 4 175 1094 80 19 RR6□R 20 ±0.05 65~315
(50st毎)800 67 6 1.5 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内12 700 112 25 4 6 450 224 40 10 3 225 449 60 12.5 RR7□R 24 ±0.05 65~315
(50st毎)860<640> 182 20 3 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内16 700<560> 273 50 8 8 320<280> 547 60 18 4 160<140> 1094 80 19 <>内は垂直仕様の場合です。
高剛性ラジアルシリンダー
タイプ 外観 本体幅
(mm)リード(mm) 繰り返し
位置決め
精度
(mm)ストローク
(mm)最高速度
(mm/s)最大押付力
(N)最大可搬質量(kg) 掲載
ページ
(PDF)CAD図面 水平 垂直 RR6□AH 20 ±0.05 50~400
(50st毎)800 56 6 1.5 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内12 700 93 25 4 6 450 185 40 10 3 225 370 60 20 RR7□AH 24 ±0.05 50~500
(50st毎)860<640> 182 20 3 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内16 700<560> 273 50 8 8 350 547 60 18 4 175 1094 80 28 RR6□AHR 20 ±0.05 50~400
(50st毎)800 67 6 1.5 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内12 700 112 25 4 6 450 224 40 10 3 225 449 60 20 RR7□AHR 24 ±0.05 50~500
(50st毎)860<640> 182 20 3 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内16 640<560> 273 50 8 8 320<280> 547 60 18 4 150<140> 1094 80 28 テーブルタイプ
タイプ 外観 本体幅
(mm)リード(mm) 繰り返し
位置決め
精度
(mm)ストローク
(mm)最高速度
(mm/s)最大押付力
(N)最大可搬質量(kg) 掲載
ページ
(PDF)CAD図面 水平 垂直 TC4 6 ±0.05 30、50 300 30 2.5 1 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内4 200 45 4 1.5 2 100 90 8 2.5 TW4 6 ±0.05 30、50 300 30 2.5 1 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内4 200 45 4 1.5 2 100 90 8 2.5 防水タイプ
タイプ 外観 本体幅
(mm)リード(mm) 繰り返し
位置決め
精度
(mm)ストローク
(mm)最高速度
(mm/s)最大押付力
(N)最大可搬質量(kg) 掲載
ページ
(PDF)CAD図面 水平 垂直 R6□W 20 ±0.05 50~300
(50st毎)800 56 6 1.5 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内12 700 93 25 4 6 450 185 40 10 3 225 370 60 12.5 R7□W 24 ±0.05 50~300
(50st毎)860<640> 182 20 3 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内16 700<560> 273 50 8 8 350 547 60 18 4 175 1094 80 19 RR6□W 20 ±0.05 65~315
(50st毎)800 67 6 1.5 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内12 700 112 25 4 6 450 224 40 10 3 225 449 60 12.5 RR7□W 24 ±0.05 65~315
(50st毎)860<640> 182 20 3 カタログ
↓
ダウンロード
ご案内16 700<560> 273 50 8 8 350 547 60 18 4 175 1094 80 19 <>内は垂直仕様の場合です。
型式項目