実は簡単
1エアから電動への置き換え
エアから電動への置き換えが面倒だと思っていませんか?
- エアシリンダーと置き換えやすいサイズの電動アクチュエーターをご用意しています。
- 細小型ロボシリンダーは、中空モーターを使用して全長を抑えており、コンパクトです。
- 相当するエアシリンダーの置き換えに最適です。
《 エアシリンダーと細小型ロボシリンダーのサイズ・性能比較 》
分類 |
エアシリンダー |
細小型ロボシリンダー |
|
テーブルタイプ |
![]() ストローク︓30mm ショックアブソーバー付き |
![]() ストローク︓30mm 最高速度︓200mm/s |
|
ガイド付ロッドタイプ |
|||
ダブルガイド付 |
![]() ストローク︓20mm ラバークッション付き |
![]()
スストローク︓50mm 最高速度︓100mm/s |
|
スライドユニット |
![]() ストローク︓20mm ショックアブソーバー付き |
![]() ストローク︓25mm 最高速度︓100mm/s |
2エレシリンダーとエアシリンダーの大きさ
エレシリンダーはエアシリンダーより大きいと思っていませんか?
- 搬送用途で使用する場合、エレシリンダーの方がエアシリンダーよりコンパクトです。
-
ロッドタイプのエアシリンダーをエレシリンダーのスライダータイプ(ガイド内蔵)に置き換えると
全長が「236mm」短くなります!

上記イラストがロッドレスエアシリンダーとの比較でない理由
- ロッドレスエアシリンダーはエアシリンダーロッドタイプに比べて高価になります。
- ロッドレスエアシリンダーは、エアシリンダーロッドタイプより寿命が短いです。
搬送用途で使用する場合「エアシリンダーロッドタイプにガイドを併用する」ケースが多いです。理由は以下の通りです。