(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 20 | 35 | 70 | 80 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1000 | 900 | 450 | 225 | |
最低速度(mm/s) | 38 | 25 | 13 | 7 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2 | 4 | 25 | 55 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 850 | 650 | 400 | 200 | |
最低速度(mm/s) | 38 | 25 | 13 | 7 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 78 | 103 | 235 | 470 | |
押付け最高速度(mm/s) | 38 | 25 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
ブレーキ保持力(kgf) | 2 | 4 | 25 | 55 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
最大ストローク(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:173 N・m |
Mb:173 N・m | |
Mc:271N・m | |
動的許容モーメント (注9) | Ma:61 N・m |
Mb:61 N・m | |
Mc:116N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□56SP)(電源容量:最大6A) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注9) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 20 | 16 | 13 | 12 | 2 | 2 |
200 | 20 | 16 | 13 | 12 | 2 | 2 |
400 | 20 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 |
650 | 14 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 |
850 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
1000 | 3 | 2 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
0 | 35 | 25 | 24 | 24 | 4 | 4 |
200 | 35 | 25 | 24 | 24 | 4 | 4 |
300 | 35 | 25 | 24 | 16 | 4 | 4 |
400 | 35 | 22 | 18 | 12 | 1 | 1 |
650 | 18 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 |
800 | 10 | 3 | 1 | |||
900 | 7 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||
---|---|---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |||
(mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
0 | 70 | 70 | 25 | 25 |
100 | 70 | 70 | 25 | 25 |
155 | 60 | 50 | 14 | 14 |
225 | 60 | 50 | 14 | 14 |
300 | 45 | 30 | 7 | 7 |
400 | 15 | 9 | 2 | 1 |
450 | 11 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 80 | 55 |
50 | 80 | 55 |
75 | 80 | 30 |
135 | 80 | 18 |
175 | 70 | 11 |
200 | 40 | 3 |
225 | 10 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 50~350 (50mmごと) | 400 (mm) | 450 (mm) | 500 (mm) | 550 (mm) | 600 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1000<850> | 940<850> | 770 | 645 | 550 | |
20 | 900<650> | 790<650> | 640 | 520 | 440 | 370 |
10 | 450<400> | 335 | 280 | 225 | 185 | 180 |
5 | 225<200> | 165 | 150 | 110 | 90 | 90 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-647ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-295ページをご確認ください。 (4) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-306ページをご参照ください。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご確認ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向400mm以下(ダブルスライダー仕様時は800mm以下)です。張出し負荷長については2-103ページの説明をご確認ください。 (7)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (8)ダブルスライダー仕様時の手配型式、注意事項は1-273ページをご参照ください。 (9)RCON-EC接続仕様(ACR)をEC接続ユニット(RCON-EC-4)へ接続する場合、接続可能数に制限があります。詳細は2-674ページをご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) ベースの通し穴を用いてアクチュエーターを固定する場合は、サイドカバー、ステンレスシートを取外す必要があります。
(注) ストローク50/100の場合、使用できない通し穴があります。ベース底面のねじ穴を用いて本体を取付けてください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
ストローク別寸法
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 322 | 372 | 422 | 472 | 522 | 572 | 622 | 672 | 722 | 772 | 822 | 872 |
A | 293.5 | 343.5 | 393.5 | 443.5 | 493.5 | 543.5 | 593.5 | 643.5 | 693.5 | 743.5 | 793.5 | 843.5 |
B | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 |
D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
G | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
H | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
J | 0 | 0 | 80 | 180 | 180 | 280 | 280 | 380 | 380 | 480 | 480 | 580 |
K | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
M | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ストローク別質量
ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 |
ブレーキ有り | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.0 |
メインスペック(ダブルスライダー仕様)
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 10 | 5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 35 | 63 | 73 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 400 | 400 | 200 | |
最低速度(mm/s) | 25 | 13 | 7 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | - | 18 | 48 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | - | 185 | 175 | |
最低速度(mm/s) | - | 13 | 7 | ||
定格加減速度(G) | - | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | - | 0.5 | 0.3 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 103 | 235 | 470 | |
押付け最高速度(mm/s) | 25 | 20 | 20 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 4 | 25 | 55 | ||
ストローク | 最小呼びストローク(mm) | 250 | 250 | 250 | |
最小有効ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
最大呼びストローク(mm) | 600 | 600 | 600 | ||
最大有効ストローク(mm) | 400 | 400 | 400 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 |
(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
(注) リード20は垂直設置できません。
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
ベース | 専用アルミ押出材(A6063SS-T6相当) 黒色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:1560 N・m |
Mb:1560 N・m | |
Mc:542 N・m | |
動的許容モーメント (注10) | Ma:449 N・m |
Mb:449 N・m | |
Mc:188 N・m | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□56SP)(電源容量:最大6A) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注10) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-256ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||
---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||
0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 35 | 25 | ||
200 | 35 | 25 | ||
300 | 35 | 25 | ||
400 | 28 | 15 |
姿勢 | 水平 | 垂直 | ||
---|---|---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||
0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
0 | 63 | 63 | 18 | 18 |
100 | 63 | 63 | 18 | 18 |
155 | 53 | 42 | 7 | 7 |
185 | 38 | 23 | 2 | 2 |
225 | 38 | 23 | ||
300 | 38 | 23 | ||
400 | 8 | 2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
0.3 | 0.3 | |
0 | 73 | 48 |
50 | 73 | 48 |
75 | 73 | 23 |
135 | 73 | 11 |
175 | 50 | 4 |
200 | 20 |
ストロークと最高速度(ダブルスライダー仕様)
(単位はmm/s)
リード (mm) | 呼びストローク | 250~350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50~150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
(50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
20 | 400 | 370 | |||||
10 | 400<185> | 335<185> | 280<185> | 225<185> | 185 | 180 | |
5 | 200<175> | 165 | 150 | 110 | 90 | 90 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
寸法図(ダブルスライダー仕様)
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
図面(ダブルスライダー仕様)
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 寸法図記載のスライダーカバースパンもしくはリーマー穴距離寸法にてスライダーを連結してください。
(注) ベースの通し穴を用いてアクチュエーターを固定する場合は、サイドカバー、ステンレスシートを取外す必要があります。
(注) 有効ストローク50の場合、使用できない通し穴があります。ベース底面のねじ穴を用いて本体を取付けてください。
ストローク別寸法
呼びストローク | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 522 | 572 | 622 | 672 | 722 | 772 | 822 | 872 |
A | 493.5 | 543.5 | 593.5 | 643.5 | 693.5 | 743.5 | 793.5 | 843.5 |
B | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 |
D | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
E | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
G | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
H | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
J | 180 | 280 | 280 | 380 | 380 | 480 | 480 | 580 |
K | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
(注) 呼びストローク:型式に掲載するストローク
有効ストローク:実際に動作可能なストローク
ストローク別質量
呼びストローク | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
質量 (kg) | ブレーキ無し | 6.89 | 7.19 | 7.49 | 7.79 | 8.09 | 8.39 | 8.69 | 8.99 |
ブレーキ有り | 7.69 | 7.99 | 8.29 | 8.59 | 8.89 | 9.19 | 9.49 | 9.79 |
(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー0.79kgを加えた質量です。
押付け力と電流制限値の相関図(ダブルスライダー仕様)
(注) シングルスライダー仕様と同じ値です。