メインスペック
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 6 | 4 | 2 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1.5 | 3 | 6 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | 200 | 75 | |
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.5 | 1 | 2 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 200 | 150 | 75 | |
最低速度(mm/s) | 8 | 5 | 3 | ||
定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
押付け | 押付け時最大推力(N) | 14 | 21 | 42 | |
押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 5 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
ブレーキ保持力(kgf) | 0.5 | 1 | 2 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 30 | 30 | 30 | |
最大ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
ストロークピッチ(mm) | 20 | 20 | 20 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ6mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
静的許容モーメント | Ma:1.81 N・m |
Mb:2.58 N・m | |
Mc:13.3 N・m | |
動的許容モーメント (注8) | Ma:0.509 N・m |
Mb:0.728 N・m | |
Mc:3.74 N・m | |
走行寿命 | 5000km |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□20) (電源容量:最大1.25A) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注8) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。0-000ページにて走行寿命をご確認ください。
テーブルタイプモーメント方向
速度・加速度別可搬質量表
標準グリース仕様 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.3 |
0 | 1.5 | 0.5 |
50 | 1.5 | 0.5 |
100 | 1.5 | 0.5 |
150 | 1.5 | 0.2 |
200 | 1.5 | 0.2 |
250 | 1 | |
300 | 0.2 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.3 |
0 | 3 | 1 |
50 | 3 | 1 |
100 | 3 | 0.5 |
150 | 1 | 0.2 |
200 | 0.5 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.3 |
0 | 6 | 2 |
25 | 6 | 2 |
50 | 4 | 1 |
75 | 0.5 | 0.5 |
使用周囲温度が5℃以下の場合は、下記の速度以下でご使用ください。
・リード6:200mm/s以下
・リード4:150mm/s以下
・リード2:50mm/s以下
食品機械用グリース仕様 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.3 |
0 | 1.5 | 0.5 |
50 | 1.5 | 0.5 |
100 | 1.5 | 0.5 |
150 | 1.5 | 0.2 |
200 | 1 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.3 |
0 | 3 | 1 |
50 | 3 | 1 |
100 | 3 | 0.3 |
姿勢 | 水平 | 垂直 |
---|---|---|
速度 | 加速度(G) | |
(mm/s) | 0.3 | 0.3 |
0 | 6 | 2 |
25 | 6 | 2 |
50 | 1.5 | 0.5 |
75 | 0.5 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
リード (mm) | 30 (mm) | 50 (mm) |
---|---|---|
6 | 300<200> | |
4 | 200<150> | |
2 | 75 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図
押付け動作時の注意点
高温環境での高推力押付け動作時は、
グラフの制限値内で使用してください。
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、0-000ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は0-000ページをご確認ください。 (3)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向50mm以下です。張出し負荷長については0-000ページの説明をご確認ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周辺物との干渉にご注意ください。
(注) ケーブルを固定してケーブルの根元部分が動かないようにしてください。
ケーブルの分離と交換が可能です。(ケーブルボックス内コネクター接続)
アクチュエーターケーブルの標準取出し方向は背面となります。
ケーブル取出し方向(オプション)はケーブルボックスの方向変更で変えることができます。
ストローク別寸法
ストローク | 30 | 50 | |
---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 113 | 133 |
ブレーキ有り | 158 | 158 | |
B | ブレーキ無し | 60.2 | 80.2 |
ブレーキ有り | 105.2 | 105.2 | |
D | ブレーキ無し | 1 | 1 |
ブレーキ有り | 2 | 2 | |
E | ブレーキ無し | 4 | 4 |
ブレーキ有り | 6 | 6 | |
S | 91.2 | 111.2 |
ストローク別質量
ストローク | 30 | 50 | |
---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 0.59 | 0.66 |
ブレーキ有り | 0.77 | 0.79 |