メインスペック
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| リード | すべりねじリード(mm) | 2 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.7 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | |
| 定格加減速度(G) | 1 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.3 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 300 | |
| 定格加減速度(G) | 1 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 4.2 | |
| 押付け | 押付け最大推力(N) | 2.6 | |
| 押し付け最高速度(mm/s) | 5 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 10 | |
| 最大ストローク(mm) | 30 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 10 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | すべりねじ φ3mm |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.05mm |
| ロストモーション | 0.2mm以下 |
| ロッド | φ5mm 材質:ステンレス |
| ロッド不回転精度 | ±3.0度 |
| ロッド先端静的許容トルク | 0.02Nm |
| 走行寿命 | 1000万回(往復回数) |
| 使用周囲温度・湿度 | 温度0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP30 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | DCブラシレスモーター |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル |
| エンコーダーパルス数 | 480 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| リード(mm) | 10~30(10mmごと) |
|---|---|
| 2 | 300 |
電流制限値と押付け力

(注) 押付け速度は5mm/sです。
(注) 上記グラフは、すべりねじの経年変化による効率低下を考慮して幅を持たせています。最大値と最小値の範囲内でご使用ください。
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
| DCON-CB/CGB | ![]() | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 |
| DCON-CYB/PLB/POB | ![]() | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |
| RCON | ![]() | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | |
| RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) 簡易アブソユニットは使用できません。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド

ストローク別寸法
| ストローク | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|
| L | 60 | 70 | 80 |
| B | 52 | 62 | 72 |
ストローク別質量
| ストローク | 10 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|
| 質量(kg) | 0.047 | 0.051 | 0.055 |