メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
タイプ | ST68E | ST615E | |
最大ワーク質量(kg) | 80 | 150 | |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 65 | |
最高加減速度(G) | 0.2 | ||
最高ワーク衝突速度(m/min) | 40 | ||
ストローク(mm) | 30 |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
タイプ | ST68E | ST615E |
駆動方式 | 台形ねじ | |
繰返し位置決め精度 | ±0.5mm | ±0.5mm |
ロストモーション | 1mm | 1mm |
ロッド | 炭素鋼 硬質クロムめっき処理 | |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | |
保護等級 | - | |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 | |
モーター種類 | パルスモーター | |
エンコーダー種類 | インクリメンタル | |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev | |
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
※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルではありません。
※2 ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。
※3 レバー位置確認用近接センサー仕様は特注で対応可能です。
質量
タイプ | ST68E | ST615E |
---|---|---|
質量 | 3.4kg | 3.4kg |