メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーター | 出力(W) | 60W | 100W | |||||
| リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 8 | 4 | 16 | 8 | 4 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 12 | 25 | 50 | 15 | 30 | 60 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 400 | 200 | 800 | 400 | 200 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1.3 | 4.3 | 10.8 | 2.8 | 8.3 | 17.3 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 400 | 200 | 800 | 400 | 200 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 63.8 | 127.5 | 255.1 | 105.8 | 212.7 | 424.3 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 1.3 | 4.3 | 10.8 | 2.8 | 8.3 | 17.3 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最大ストローク(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ロッド | φ30mm 材質:ステンレス |
| ロッド不回転精度 | ±0.1度 |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP30 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | ACサーボモーター |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
|
ストローク リード | 50~250 (50mmごと) | 300 (mm) |
|---|---|---|
| 16 | 800 | 755 |
| 8 | 400 | 377 |
| 4 | 200 | 188 |
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
| RCON | ![]() | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) |
| RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
| SCON-CB/CGB | ![]() | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) |
| SCON2-CG | ![]() | 1 | 単相AC100V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 |
| SCON2-CG | ![]() | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 |
| XSEL-RA/SA | ![]() | 8 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
| XSEL2-TS/TL | ![]() | 8 | 単相AC100V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
(注) CEはオプションになります。
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度の確認をしてください。 (2)可搬質量は標準仕様が0.3G(リード4は0.2G)、高加減速仕様は1G(リード4は除く)で動作させた時の値です。(加減速度を落としても最大可搬質量は「メインスペック」の数値が上限となります。) (3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-336ページをご確認ください。 (4)水平可搬質量は外付けガイドを併用し、ロッドに進行方向以外からの外力がかからない場合の数値です。付属のガイド単体で使用可能な質量は「先端許容荷重と走行寿命の関係」「ラジアル荷重と先端たわみ量」をご参照ください。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-313ページをご参照ください。 (6)構造上、原点逆仕様はできませんのでご注意ください。 |
寸法図
60W
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は4-609ページをご参照ください。
(注) 原点復帰時はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 |
| ブレーキ有り | 312.5 | 362.5 | 412.5 | 462.5 | 512.5 | 562.5 | |
| B | 138 | 188 | 238 | 288 | 338 | 388 | |
ストローク別質量
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.3 |
| ブレーキ有り | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | |
100W
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は4-609ページをご参照ください。
(注) 原点復帰時はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 258 | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 |
| ブレーキ有り | 330.5 | 380.5 | 430.5 | 480.5 | 530.5 | 580.5 | |
| B | 138 | 188 | 238 | 288 | 338 | 388 | |
ストローク別質量
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.3 |
| ブレーキ有り | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | |
走行寿命、先端たわみ量

※ シングルガイド仕様は上下方向の荷重以外は受けられません。
先端許容荷重と走行寿命の関係

ラジアル荷重と先端たわみ量

特徴
(注) 60W全機種と100Wリード4は除く