メインスペック
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 20 | 10 | 5 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 60 | 80 | 100 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1000 | 500 | 250 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.5 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 20 | 40 | 72 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1000 | 500 | 250 | |
| 定格加減速度(G) | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||
| 最高加減速度(G) | 1.2 | 1 | 0.7 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 339 | 678 | 1357 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |||
| ブレーキ保持力(kgf) | 20 | 40 | 72 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 最大ストローク(mm) | 300 | 300 | 300 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ロッド | φ40mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
| ロッド不回転精度 (注1) | ±0.8度 |
| ロッド先端静的許容トルク | 5.0N・m |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP30 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | ACサーボモーター |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注1) ロッド先端が最も本体に格納された状態で、ロッド先端静的許容トルクをかけた時のロッド先端変位角(初期値目安)です。
加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リード (mm) | 加速度(G) | |||||||||||
| 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | |
| 20 | 60 | 60 | 40 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 12 | 12 |
| 10 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | ||
| 5 | 100 | 100 | 80 | 60 | 72 | 55 | 40 | 25 | ||||
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
|
ストローク リード | 50~300(50mmごと) |
|---|---|
| 20 | 1000 |
| 10 | 500 |
| 5 | 250 |
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
| RCON | ![]() | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | DC24V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) |
| RSEL | ![]() | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 | |
| SCON-CB/CGB | ![]() | 1 | 単相AC200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) |
| SCON2-CG | ![]() | 1 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 384 | |
| XSEL-RA/SA | ![]() | 8 | 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | 55000 (タイプにより異なります) |
| XSEL2-TS/TL | ![]() | 8 | 単相AC100V 単相AC200V 三相AC200V | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。
海外規格
選定上の注意
| (1)加速度を上げると可搬質量は低下します。詳細は「加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-336ページをご参照ください。 (3)「メインスペック」の水平可搬質量は外付けガイドを併用した場合です。ロッドの進行方向以外からの外力がかかると、まわり止めが破損する場合がありますのでご注意ください。 (4)リード5を垂直で使用する場合、可搬質量によって寿命が変わります。詳細は「垂直搬送質量と走行寿命」をご参照ください。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-313ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰時はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは製品により異なります。また、二面幅の向きは変更できません。

ストローク別寸法
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 424.5 | 474.5 | 524.5 | 574.5 | 624.5 | 674.5 |
| ブレーキ有り | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | |
| A | 247.5 | 297.5 | 347.5 | 397.5 | 447.5 | 497.5 | |
| B | 235.5 | 285.5 | 335.5 | 385.5 | 435.5 | 485.5 | |
ストローク別質量
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 8.3 | 9.2 | 10.0 | 10.8 | 11.7 | 12.5 |
| ブレーキ有り | 8.9 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | 12.3 | 13.1 | |
垂直搬送質量と走行寿命