2次元CAD図面

ICSA2/ICSPA2

分類
CAD図面
組合せ
方向
ケーブル
配線
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
ストローク
組合せ表記
リンク
XYBタイプ
ICSA2-BA□H
ICSPA2-BA□H
1
SC
ICSA2[ICSPA2]-BA1H-I[A]-40-40-T1-*-SC
400-400
クリックしてログインしてください
CT
ICSA2[ICSPA2]-BA1H-I[A]-40-40-T1-*-CT
400-400
クリックしてログインしてください
3
SC
ICSA2[ICSPA2]-BA3H-I[A]-40-40-T1-*-SC
400-400
クリックしてログインしてください
CT
ICSA2[ICSPA2]-BA3H-I[A]-40-40-T1-*-CT
400-400
クリックしてログインしてください
ICSA2-BA□M
ICSPA2-BA□M
1
SC
ICSA2[ICSPA2]-BA1M-I[A]-40-40-T1-*-SC
400-400
クリックしてログインしてください
CT
ICSA2[ICSPA2]-BA1M-I[A]-40-40-T1-*-CT
400-400
クリックしてログインしてください
3
SC
ICSA2[ICSPA2]-BA3M-I[A]-40-40-T1-*-SC
400-400
クリックしてログインしてください
CT
ICSA2[ICSPA2]-BA3M-I[A]-40-40-T1-*-CT
400-400
クリックしてログインしてください
ICSA2-BB□H
ICSPA2-BB□H
1
SC
ICSA2[ICSPA2]-BB1H-I[A]-60-40-T1-*-SC
600-400
クリックしてログインしてください
CT
ICSA2[ICSPA2]-BB1H-I[A]-60-40-T1-*-CT
600-400
クリックしてログインしてください
3
SC
ICSA2[ICSPA2]-BB3H-I[A]-60-40-T1-*-SC
600-400
クリックしてログインしてください
CT
ICSA2[ICSPA2]-BB3H-I[A]-60-40-T1-*-CT
600-400
クリックしてログインしてください
ICSA2-BB□M
ICSPA2-BB□M
1
SC
ICSA2[ICSPA2]-BB1M-I[A]-60-40-T1-*-SC
600-400
クリックしてログインしてください
CT
ICSA2[ICSPA2]-BB1M-I[A]-60-40-T1-*-CT
600-400
クリックしてログインしてください
3
SC
ICSA2[ICSPA2]-BB3M-I[A]-60-40-T1-*-SC
600-400
クリックしてログインしてください
CT
ICSA2[ICSPA2]-BB3M-I[A]-60-40-T1-*-CT
600-400
クリックしてログインしてください
ICSA2-BC□H
ICSPA2-BC□H
1
SC
ICSA2[ICSPA2]-BC1H-I[A]-60-50-T1-*-SC
600-500
クリックしてログインしてください
CT
ICSA2[ICSPA2]-BC1H-I[A]-60-50-T1-*-CT
600-500
クリックしてログインしてください
3
SC
ICSA2[ICSPA2]-BC3H-I[A]-60-50-T1-*-SC
600-500
クリックしてログインしてください
CT
ICSA2[ICSPA2]-BC3H-I[A]-60-50-T1-*-CT
600-500
クリックしてログインしてください
ICSA2-BC□M
ICSPA2-BC□M
1
SC
ICSA2[ICSPA2]-BC1M-I[A]-60-50-T1-*-SC
600-500
クリックしてログインしてください
CT
ICSA2[ICSPA2]-BC1M-I[A]-60-50-T1-*-CT
600-500
クリックしてログインしてください
3
SC
ICSA2[ICSPA2]-BC3M-I[A]-60-50-T1-*-SC
600-500
クリックしてログインしてください
CT
ICSA2[ICSPA2]-BC3M-I[A]-60-50-T1-*-CT
600-500
クリックしてログインしてください
ICSA2-BD□H
ICSPA2-BD□H
1
CT
ICSA2[ICSPA2]-BD1H-I[A]-200-50-T1-*-CT
2000-500
クリックしてログインしてください
3
ICSA2[ICSPA2]-BD3H-I[A]-200-50-T1-*-CT
2000-500
クリックしてログインしてください
ICSA2-BE□H
ICSPA2-BE□H
1
SC
ICSA2[ICSPA2]-BE1H-I[A]-80-50-T1-*-SC
800-500
クリックしてログインしてください
CT
ICSA2[ICSPA2]-BE1H-I[A]-80-50-T1-*-CT
800-500
クリックしてログインしてください
3
SC
ICSA2[ICSPA2]-BE3H-I[A]-80-50-T1-*-SC
800-500
クリックしてログインしてください
CT
ICSA2[ICSPA2]-BE3H-I[A]-80-50-T1-*-CT
800-500
クリックしてログインしてください
ICSA2-BE□M
ICSPA2-BE□M
1
SC
ICSA2[ICSPA2]-BE1M-I[A]-80-50-T1-*-SC
800-500
クリックしてログインしてください
CT
ICSA2[ICSPA2]-BE1M-I[A]-80-50-T1-*-CT
800-500
クリックしてログインしてください
3
SC
ICSA2[ICSPA2]-BE3M-I[A]-80-50-T1-*-SC
800-500
クリックしてログインしてください
CT
ICSA2[ICSPA2]-BE3M-I[A]-80-50-T1-*-CT
800-500
クリックしてログインしてください
ICSA2-BF□H
ICSPA2-BF□H
1
CT
ICSA2[ICSPA2]-BF1H-I[A]-110-70-T1-*-CT
1100-700
クリックしてログインしてください
3
ICSA2[ICSPA2]-BF3H-I[A]-110-70-T1-*-CT
1100-700
クリックしてログインしてください
ICSA2-BK□H
ICSPA2-BK□H
1
CT
ICSA2[ICSPA2]-BK1H-I[A]-130-70-T1-*-CTM-CT
1300-700
クリックしてログインしてください
ICSA2-BK□M
ICSPA2-BK□M
1
CT
ICSA2[ICSPA2]-BK1M-I[A]-130-70-T1-*-CTM-CT
1300-700
クリックしてログインしてください
ICSA2-BL□H
ICSPA2-BL□H
1
CT
ICSA2[ICSPA2]-BL1H-I[A]-200-70-T1-*-CTM-CT
2000-700
クリックしてログインしてください
ICSA2-BL□M
ICSPA2-BL□M
1
CT
ICSA2[ICSPA2]-BL1M-I[A]-200-70-T1-*-CTM-CT
2000-700
クリックしてログインしてください
ICSA2-BP□H
ICSPA2-BP□H
1
CT
ICSA2[ICSPA2]-BP1H-I[A]-130-70-T1-*-CTM-CT
1300-700
クリックしてログインしてください
ICSA2-BP□M
ICSPA2-BP□M
1
CT
ICSA2[ICSPA2]-BP1M-I[A]-130-70-T1-*-CTM-CT
1300-700
クリックしてログインしてください
ICSA2-BQ□H
ICSPA2-BQ□H
1
CT
ICSA2[ICSPA2]-BQ1H-I[A]-200-70-T1-*-CTM-CT
2000-700
クリックしてログインしてください
ICSA2-BQ□M
ICSPA2-BQ□M
1
CT
ICSA2[ICSPA2]-BQ1M-I[A]-200-70-T1-*-CTM-CT
2000-700
クリックしてログインしてください
ICSPA2-B1N□H
1
CT
ICSPA2-B1N1H-I[A]-100-50-T2-*-CT
1000-500
クリックしてログインしてください
3
CT
ICSPA2-B1N3H-I[A]-100-50-T2-*-CT
1000-500
クリックしてログインしてください
ICSPA2-B1N□M
1
CT
ICSPA2-B1N1M-I[A]-100-50-T2-*-CT
1000-500
クリックしてログインしてください
3
CT
ICSPA2-B1N3M-I[A]-100-50-T2-*-CT
1000-500
クリックしてログインしてください
ICSPA2-B2N□H
1
CT
ICSPA2-B2N1H-I[A]-250-50-T2-*-CT
2500-500
クリックしてログインしてください
3
CT
ICSPA2-B2N3H-I[A]-250-50-T2-*-CT
2500-500
クリックしてログインしてください
ICSPA2-B2N□M
1
CT
ICSPA2-B2N1M-I[A]-250-50-T2-*-CT
2500-500
クリックしてログインしてください
3
CT
ICSPA2-B2N3M-I[A]-250-50-T2-*-CT
2500-500
クリックしてログインしてください
ICSPA2-B1L□H
1
CT
ICSPA2-B1L1H-I-105-40-T2-*-CT
1050-400
クリックしてログインしてください
3
CT
ICSPA2-B1L3H-I-105-40-T2-*-CT
1050-400
クリックしてログインしてください
XYSタイプ
ICSA2-SA□H
ICSPA2-SA□H
1
SC
ICSA2[ICSPA2]-SA1H-I[A]-40-40-T1-*-SC
400-400
クリックしてログインしてください
3
ICSA2[ICSPA2]-SA3H-I[A]-40-40-T1-*-SC
400-400
クリックしてログインしてください
ICSA2-SA□M
ICSPA2-SA□M
1
SC
ICSA2[ICSPA2]-SA1M-I[A]-40-40-T1-*-SC
400-400
クリックしてログインしてください
3
ICSA2[ICSPA2]-SA3M-I[A]-40-40-T1-*-SC
400-400
クリックしてログインしてください
ICSA2-S1C□H
ICSPA2-S1C□H
1
SC
ICSA2[ICSPA2]-S1C1H-I[A]-60-50-T1-*-SC
600-500
クリックしてログインしてください
3
ICSA2[ICSPA2]-S1C3H-I[A]-60-50-T1-*-SC
600-500
クリックしてログインしてください
ICSA2-S1C□M
ICSPA2-S1C□M
1
SC
ICSA2[ICSPA2]-S1C1M-I[A]-60-50-T1-*-SC
600-500
クリックしてログインしてください
3
ICSA2[ICSPA2]-S1C3M-I[A]-60-50-T1-*-SC
600-500
クリックしてログインしてください
ICSA2-S2C□H
ICSPA2-S2C□H
1
SC
ICSA2[ICSPA2]-S2C1H-I[A]-60-50-T1-*-SC
600-500
クリックしてログインしてください
3
ICSA2[ICSPA2]-S2C3H-I[A]-60-50-T1-*-SC
600-500
クリックしてログインしてください
ICSA2-SG□H
ICSPA2-SG□H
1
SC
ICSA2[ICSPA2]-SG1H-I[A]-80-60-T1-*-SC
800-600
クリックしてログインしてください
3
ICSA2[ICSPA2]-SG3H-I[A]-80-60-T1-*-SC
800-600
クリックしてログインしてください
XZタイプ
ICSA2-ZAH
ICSPA2-ZAH
CT
ICSA2[ICSPA2]-ZAH-I[A]-40-30-T1-*-CT
400-300
クリックしてログインしてください
ICSA2-ZAM
ICSPA2-ZAM
CT
ICSA2[ICSPA2]-ZAM-I[A]-40-30-T1-*-CT
400-300
クリックしてログインしてください
ICSA2-Z1CH
ICSPA2-Z1CH
CT
ICSA2[ICSPA2]-Z1CH-I[A]-50-40-T1-*-CT
500-400
クリックしてログインしてください
ICSA2-Z1CM
ICSPA2-Z1CM
CT
ICSA2[ICSPA2]-Z1CM-I[A]-50-40-T1-*-CT
500-400
クリックしてログインしてください
ICSA2-Z2CH
ICSPA2-Z2CH
CT
ICSA2[ICSPA2]-Z2CH-I[A]-50-40-T1-*-CT
500-400
クリックしてログインしてください
ICSA2-ZDH
ICSPA2-ZDH
CT
ICSA2[ICSPA2]-ZDH-I[A]-80-40-T1-*-CT
800-400
クリックしてログインしてください
ICSA2-ZGH
ICSPA2-ZGH
CT
ICSA2[ICSPA2]-ZGH-I[A]-50-40-T1-*-CT
500-400
クリックしてログインしてください
ICSA2-ZHH
ICSPA2-ZHH
CT
ICSA2[ICSPA2]-ZHH-I[A]-110-40-T1-*-CT
1100-400
クリックしてログインしてください
YZタイプ
ICSA2-YAH
ICSPA2-YAH
SC
ICSA2[ICSPA2]-YAH-I[A]-40-30-T1-*-SC
400-300
クリックしてログインしてください
ICSA2-YAM
ICSPA2-YAM
SC
ICSA2[ICSPA2]-YAM-I[A]-40-30-T1-*-SC
400-300
クリックしてログインしてください
ICSA2-YCH
ICSPA2-YCH
SC
ICSA2[ICSPA2]-YCH-I[A]-50-40-T1-*-SC
500-400
クリックしてログインしてください
ICSA2-YCM
ICSPA2-YCM
SC
ICSA2[ICSPA2]-YCM-I[A]-50-40-T1-*-SC
500-400
クリックしてログインしてください
ICSA2-YGH
ICSPA2-YGH
SC
ICSA2[ICSPA2]-YGH-I[A]-50-40-T1-*-SC
500-400
クリックしてログインしてください
XYGタイプ
ICSA2-G1JH
ICSPA2-G1JH
CT
ICSA2[ICSPA2]-G1JH-I[A]-100-60-T1-*-CT
1000-600
クリックしてログインしてください
ICSA2-G2JH
ICSPA2-G2JH
CT
ICSA2[ICSPA2]-G2JH-I[A]-100-80-T1-*-CT
1000-800
クリックしてログインしてください

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAD図面ダウンロード時のご注意

ページの先頭へ ▲