コントローラー/プログラムコントローラー

XSEL-PX/QX

仕様/タイプ/構成
CAD図面
分類
軸数
スカラタイプ
アー
ム 長
拡張
I/O
5軸目
仕様
6軸目
仕様
CAD図面上の相当型式
『 * 』部分はアクチェータ
仕様表示部分です
リンク
備考・ご注意
標準
仕様
PX

4軸
標準
(NNN)

クリーン
(NNC)

防滴
(NNW)

壁掛け
(TNN/UNN)

天吊り
(HNN/INN)
120
150
180
−
−
XSEL-PX4-NNN1205[1505/1805]-N1-EEE-2-3
クリックしてログインしてください
─ ご注意 ─
・ 外形寸法は、接続するスカラのタイプ(アーム長)、軸数、拡張I/Oの有無及び単軸の種類によって変化します。
スカラ本体+単軸の仕様に合致した図面をお選び下さい。
・ CAD図面データは4軸または6軸仕様です。
・ 5軸仕様の場合は6軸仕様の図面で代用願います。
コネクタ類の配置・数は異なりますが外形寸法は同一です。
・ 高速タイプ(NSN)は6軸仕様の図面で代用願います。
コネクタ類の配置・数は異なりますが外形寸法は同一です。
・ アーム長700/800タイプは6軸仕様の図面で代用願います。
コネクタ類の配置・数は異なりますが外形寸法は同一です。
・ 5軸目/6軸目のどちらか、または両方がアブソ使用になる組合せの場合は外形(外観/寸法)が組合せパターンによって変わりますのでお問合せ下さい。
・ 該当する仕様がない場合、その他ご不明な点についてのご質問はこちらまでお問合せ下さい。












3スロット
装着
XSEL-PX4-NNN1205[1505/1805]-N1-N1N1N1-2-3
クリックしてログインしてください
250
350
500
600
−
XSEL-PX4-NNN5020(H)[2515(H)〜6030(H)]-N1-EEE-2-3
クリックしてログインしてください
3スロット
装着
XSEL-PX4-NNN5020(H)[2515(H)〜6030(H)]-N1-N1N1N1-2-3
クリックしてログインしてください
700
800
−
XSEL-PX4-NNN7020(H)[7020(H)〜8040(H)]-N1-EEE-2-3
クリックしてログインしてください
3スロット
装着
XSEL-PX4-NNN7020(H)[7020(H)〜8040(H)]-N1-N1N1N1-2-3
クリックしてログインしてください
高速
(NSN)
500
600
−
XSEL-PX4-NSN5016(H)[6016(H)]-N1-EEE-2-3
クリックしてログインしてください
3スロット
装着
XSEL-PX4-NSN5016(H)[6016V]-N1-N1N1N1-2-3
クリックしてログインしてください
6軸
標準
(NNN)

クリーン
(NNC)

防滴
(NNW)

壁掛け
(TNN/UNN)

天吊り
(HNN/INN)
120
150
180
−
インクリ
・
ブレーキ
無し
XSEL-PX6-NNN1205[1505/1805]-**I-**I-N1-EEE-2-3
クリックしてログインしてください
3スロット
装着
XSEL-PX6-NNN1205[1505/1805]-**I-**I-N1-N1N1N1-2-3
クリックしてログインしてください
250
350
500
600
−
XSEL-PX6-NNN5020(H)[2515(H)〜6030(H)]-**I-**I-N1-EEE-2-3
クリックしてログインしてください
3スロット
装着
XSEL-PX6-NNN5020(H)[2515(H)〜6030(H)]-**I-**I-N1-N1N1N1-2-3
クリックしてログインしてください
700
800
−
インクリ
・
ブレーキ
無し
−
XSEL-PX6-NNN7020(H)[7020(H)〜8040(H)]-**I-N1-EEE-2-3
クリックしてログインしてください
3スロット
装着
XSEL-PX6-NNN7020(H)[7020(H)〜8040(H)]-**I-N1-N1N1N1-2-3
クリックしてログインしてください
グロー
バル
仕様
QX

4軸
標準
(NNN)
120
150
180
−
−
XSEL-QX4-NNN1205[1505/1805]-N1-EEE-2-3
クリックしてログインしてください
─ ご注意 ─
・ 外形寸法は、接続するスカラのタイプ(アーム長)、軸数、拡張I/Oの有無及び単軸の種類によって変化します。
スカラ本体+単軸の仕様に合致した図面をお選び下さい。
・ CAD図面データは4軸または6軸仕様です。
・ 5軸仕様の場合は6軸仕様の図面で代用願います。
コネクタ類の配置・数は異なりますが外形寸法は同一です。
・ 高速タイプ(NSN)は6軸仕様の図面で代用願います。
コネクタ類の配置・数は異なりますが外形寸法は同一です。
・ アーム長700/800タイプは6軸仕様の図面で代用願います。
コネクタ類の配置・数は異なりますが外形寸法は同一です。
・ 5軸目/6軸目のどちらか、または両方がアブソ使用になる組合せの場合は外形(外観/寸法)が組合せパターンによって変わりますのでお問合せ下さい。
・ 該当する仕様がない場合、その他ご不明な点についてのご質問はこちらまでお問合せ下さい。
3スロット
装着
XSEL-QX4-NNN1205[1505/1805]-N1-N1N1N1-2-3
クリックしてログインしてください
標準
(NNN)
クリーン
(NNC)
防滴
(NNW)
壁掛け
(TNN/UNN)
天吊り
(HNN/INN)
250
350
500
600
−
XSEL-QX4-NNN502(H)[2515(H)〜6030(H)]-N1-EEE-2-3
クリックしてログインしてください
3スロット
装着
XSEL-QX4-NNN5020(H)[2515(H)〜6030(H)]-N1-N1N1N1-2-3
クリックしてログインしてください
700
800
−
XSEL-QX4-NNN7020(H)[7020(H)〜8040(H)]-N1-EEE-2-3
クリックしてログインしてください
3スロット
装着
XSEL-QX4-NNN7020(H)[7020(H)〜8040(H)]-N1-N1N1N1-2-3
クリックしてログインしてください
高速
(NSN)
500
600
−
XSEL-QX4-NSN5016(H)[6016(H)]-N1-EEE-2-3
クリックしてログインしてください
3スロット
装着
XSEL-QX4-NSN5016(H)[6016(H)]-N1-N1N1N1-2-3
クリックしてログインしてください
6軸
標準
(NNN)
120
150
180
−
インクリ
・
ブレーキ
無し
XSEL-QX6-NNN1205[1505/1805]-200I-200I-N1-EEE-2-3
クリックしてログインしてください
3スロット
装着
XSEL-QX6-NNN1205[1505/1805]-**I-**I-N1-N1N1N1-2-3
クリックしてログインしてください
標準
(NNN)
クリーン
(NNC)
防滴
(NNW)
壁掛け
(TNN/UNN)
天吊り
(HNN/INN)
250
350
500
600
−
XSEL-QX6-NNN5020(H)[2515(H)〜6030(H)]-**I-**I-N1-EEE-2-3
クリックしてログインしてください
3スロット
装着
XSEL-QX6-NNN5020(H)[2515(H)〜6030(H)]-**I-**I-N1-N1N1N1-2-3
クリックしてログインしてください
700
800
−
インクリ
・
ブレーキ
無し
−
XSEL-QX6-NNN7020(H)[7020(H)〜8040(H)]-**I-N1-EEE-2-3
クリックしてログインしてください
3スロット
装着
XSEL-QX6-NNN7020(H)[7020(H)〜8040(H)]-**I-N1-N1N1N1-2-3
クリックしてログインしてください
フィールド
ネットワーク
対応
DeviceNet PX/QXの図面をそのままご使用願います。
一部のコネクタ、I/Oスロット部分の形状は異なりますが、外法寸法は同様です。
CC-Link
ProfiBus
Ethernet

 

 

 

 

 

CAD図面ダウンロード時のご注意

ページの先頭へ ▲