産業用ロボット
【単軸ロボット】
● ボールネジ駆動  | ISB/ISPB | SSPA | ISA/ISPA |
● ボールネジ駆動・簡易防塵タイプ  | ISDB/ISPDB | ISDA/ISPDA |
● ナット回転駆動  | NSA | NS |
● ベルト駆動  | IFA | IF | FS |
● 回転軸  | DDA | DD | RS |
● ソレノイドグリッパー  | GRS |
【回転組合せ】
● 手首ユニット(回転関節2軸ユニット)  |  WU |
● 垂直/回転  |  ZR |
【リニアサーボアクチュエーター】
● シャフトモータタイプ  | LSA-S6/S8/S10 |
● 小型タイプ  | LSA-H8 |
● 扁平タイプ  | LSA-L15 |
● 中型タイプ  | LSA-N10/N15/N19 | LSAS-N10/N15 |
● 大型タイプ  | LSA-W21 |
【クリーンルーム対応仕様】
● スライダータイプ  | ISDBCR/ISPDBCR | SSPDACR | ISDACR/ISPDACR/ISDACR-ESD |
● 回転軸タイプ  | DDACR | DDCR |
● スカラロボット  | IXA-4NSC | IXP-3C/4C | IX-NNC |
【防塵防滴仕様】
● スライダータイプ  | ISWA/ISPWA |
● スカラロボット  | IXA-4NSW | IXP-3W/4W | IX-NNW |
● 回転軸タイプ  | DDW |
【直交ロボット】
ロボシリンダー組合せキット
● 2軸組合せ  | IK2 |
● 3軸組合せ  | IK3 |
● 4軸組合せ  | IK4 |
単軸ロボット組合せ
● 2軸組合せ  | ICSB2/ICSPB2 | ICSA2/ICSPA2 |
● 3軸組合せ  | ICSB3/ICSPB3 | ICSA3/ICSPA3 |
● 4軸組合せ  | ICSB4/ICSPB4 | ICSPA4 |
● 6軸組合せ  | ICSB6/ICSPB6 | ICSPA6 |
【直交型6軸ロボット】
● 直交型6軸ロボット  | CRS |
【高速直交型ロボット】
● 4軸直交型  |  CT4  |
【テーブルトップ型ロボット】
● 門型/片持ち型  |  TTA  |  TT  |
【スカラロボット】
● 【IXA】標準タイプ/高速タイプ  | IXA・標準タイプ / 高速タイプ / 高可搬タイプ | IXA・防塵・防滴仕様 |
● 【IXP】パワーコンスカラ(パルスモータタイプ)  | IXP・標準タイプ | IXP・クリーンルーム仕様 | IXP・防塵・防滴仕様 |
● 【IX】標準タイプ  | IX-NNN |
● 【IX】高速タイプ  | IX-NSN |
● 【IX】壁掛けタイプ/壁掛けインバースタイプ  | IX-TNN/UNN |
● 【IX】天吊りタイプ/インバースタイプ  | IX-HNN/INN |
● 【IX】クリーンルーム対応仕様  | IX-NNC |
● 【IX】防塵防滴仕様  | IX-NNW |
【ポンプ】
● ロボポンプ  |  RP-VPM  |
【モーター】
●コンベアーコントロールモーター  |  CCM  |

 

 

 

 

 

<産業用ロボット・2次元CAD図面(DXF)ダウンロード>

ページ上部の型式名をクリックして各タイプのページを開いてCAD図面をダウンロードしてください。

CAD図面ダウンロード時のご注意

ページの先頭へ ▲