【モーターストレート仕様】
| シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
| RCP6CR | SA4C | ─ | 無 | 標準 | RCP6CR-SA4C-WA-35P-2.5/5/10/16-200-P3-*-* | 200 | |
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6CR-SA4C-WA-35P-2.5/5/10/16-200-P3-*-B | 200 | ||||
| RCP6SCR | ─ | 無 | 標準 | RCP6SCR-SA4C-WA-35P-2.5/5/10/16-200-SE-*-* | 200 | ||
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6SCR-SA4C-WA-35P-2.5/5/10/16-200-SE-*-B | 200 | ||||
| RCP6CR | SA6C | ─ | 無 | 標準 | RCP6CR-SA6C-WA-42P-3/6/12/20-200-P3-*-* | 200 | |
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6CR-SA6C-WA-42P-3/6/12/20-200-P3-*-B | 200 | ||||
| RCP6SCR | ─ | 無 | 標準 | RCP6SCR-SA6C-WA-42P-3/6/12/20-200-SE-*-* | 200 | ||
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6SCR-SA6C-WA-42P-3/6/12/20-200-SE-*-B | 200 | ||||
| RCP6CR | SA7C | ─ | 無 | 標準 | RCP6CR-SA7C-WA-56P-4/8/16/24-200-P3-*-* | 200 | |
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6CR-SA7C-WA-56P-4/8/16/24-200-P3-*-B | 200 | ||||
| RCP6SCR | ─ | 無 | 標準 | RCP6SCR-SA7C-WA-56P-4/8/16/24-200-SE-*-* | 200 | ||
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6SCR-SA7C-WA-56P-4/8/16/24-200-SE-*-B | 200 | ||||
| RCP6CR | SA8C | ─ | 無 | 標準 | RCP6CR-SA8C-WA-56SP-5/10/20/30-200-P4-*-* | 200 | |
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6CR-SA8C-WA-56SP-5/10/20/30-200-P4-*-B | 200 | ||||
| RCP6SCR | ─ | 無 | 標準 | RCP6SCR-SA8C-WA-56SP-5/10/20/30-200-SE-*-* | 200 | ||
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6SCR-SA8C-WA-56SP-5/10/20/30-200-SE-*-B | 200 | ||||
【モーターストレート仕様】
| シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
| RCP6CR | WSA10C |
─ | 無 | 標準 | RCP6CR-WSA10C-WA-35P-2.5/5/10/16-300-P3-*-* | 300 | |
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6CR-WSA10C-WA-35P-2.5/5/10/16-300-P3-*-B | 300 | ||||
| RCP6SCR | ─ | 無 | 標準 | RCP6SCR-WSA10C-WA-35P-2.5/5/10/16-300-SE-*-* | 300 | ||
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6SCR-WSA10C-WA-35P-2.5/5/10/16-300-SE-*-B | 300 | ||||
| RCP6CR | WSA12C | ─ | 無 | 標準 | RCP6CR-WSA12C-WA-42P-3/6/12/20-300-P3-*-* | 300 | |
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6CR-WSA12C-WA-42P-3/6/12/20-300-P3-*-B | 300 | ||||
| RCP6SCR | ─ | 無 | 標準 | RCP6SCR-WSA12C-WA-42P-3/6/12/20-300-SE-*-* | 300 | ||
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6SCR-WSA12C-WA-42P-3/6/12/20-300-SE-*-B | 300 | ||||
| RCP6CR | WSA14C | ─ | 無 | 標準 | RCP6CR-WSA14C-WA-56P-4/8/16/24-300-P3-*-* | 300 | |
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6CR-WSA14C-WA-56P-4/8/16/24-300-P3-*-B | 300 | ||||
| RCP6SCR | ─ | 無 | 標準 | RCP6SCR-WSA14C-WA-56P-4/8/16/24-300-SE-*-* | 300 | ||
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6SCR-WSA14C-WA-56P-4/8/16/24-300-SE-*-B | 300 | ||||
| RCP6CR | WSA16C | ─ | 無 | 標準 | RCP6CR-WSA16C-WA-56SP-5/10/20-300-P4-*-* | 300 | |
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6CR-WSA16C-WA-56SP-5/10/20-300-P4-*-B | 300 | ||||
| RCP6SCR | ─ | 無 | 標準 | RCP6SCR-WSA16C-WA-56SP-5/10/20-300-SE-*-* | 300 | ||
| 上側:CJT | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 下側:CJB | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 右側:CJR | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 左側:CJL | ケーブル部分 | ─ | |||||
| 付 | 標準 | RCP6SCR-WSA16C-WA-56SP-5/10/20-300-SE-*-B | 300 | ||||
【モーターストレート仕様】
| シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーキ |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
| RCP6CR | HSA6C | 無 | RCP6CR-HSA6C-WA-42P-3/6/12/20-200-* | 200 | |
| 付 | RCP6CR-HSA6C-WA-42P-3/6/12/20-200-*-B | 200 | |||
| HSA7C | 無 | RCP6CR-HSA7C-WA-56P-4/8/16/24-150-* | 150 | ||
| 付 | RCP6CR-HSA7C-WA-56P-4/8/16/24-150-*-B | 150 | |||
【モーターストレート仕様】
| シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーキ |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
| RCP6CR | HSA6XC | 無 | RCP6CR-HSA6XC-WA-42P-3/6/12/20-500-* | 500 | |
| 付 | RCP6CR-HSA6XC-WA-42P-3/6/12/20-500-*-B | 500 | |||
| HSA7XC | 無 | RCP6CR-HSA7XC-WA-56P-4/8/16/24-700-* | 700 | ||
| 付 | RCP6CR-HSA7XC-WA-56P-4/8/16/24-700-*-B | 700 | |||
CAD図面ダウンロード時のご注意