モータ取付
仕様 |
シリーズ |
タイプ |
エン
コーダ
種類 |
モータ
種類 |
オプション |
CAD図面 |
ケー
ブル
取出
方向 |
ブレ
ーキ |
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト
ローク |
リンク |
カップリング
仕様 |
RCS3CR/
RCS3PCR |
SA8C |
I/A/WA |
100W |
A1E |
無 |
RCS3CR[RCS3PCR]-SA8C-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-A1E |
300 |
|
付 |
RCS3CR[RCS3PCR]-SA8C-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-A1E-B |
300 |
|
150W |
A1E |
無 |
RCS3CR[RCS3PCR]-SA8C-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-A1E |
300 |
|
付 |
RCS3CR[RCS3PCR]-SA8C-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-A1E-B |
300 |
|
SS8C |
I/A/WA |
100W |
A1E |
無 |
RCS3CR[RCS3PCR]-SS8C-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-A1E |
300 |
|
付 |
RCS3CR[RCS3PCR]-SS8C-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-A1E |
300 |
|
150W |
A1E |
無 |
RCS3CR[RCS3PCR]-SS8C-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-A1E |
300 |
|
付 |
RCS3CR[RCS3PCR]-SS8C-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-A1E |
300 |
|