【モーターストレート仕様】
タイプ | シリーズ | オプション | CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCS4CR | SA4C | ─ | 無 | 標準 | RCS4CR-SA4C-WA-60-2.5/5/10/16-200-T2-*-* | 200 | |
付 | 標準 | RCS4CR-SA4C-WA-60-2.5/5/10/16-200-T2-*-B | 200 | ||||
SA6C | ─ | 無 | 標準 | RCS4CR-SA6C-WA-100-3/6/12/20-200-T2-*-* | 200 | ||
付 | 標準 | RCS4CR-SA6C-WA-100-3/6/12/20-200-T2-*-B | 200 | ||||
SA7C | ─ | 無 | 標準 | RCS4CR-SA7C-WA-200-4/8/16/24-200-T2-*-* | 200 | ||
付 | 標準 | RCS4CR-SA7C-WA-200-4/8/16/24-200-T2-*-B | 200 | ||||
SA8C | ─ | 無 | 標準 | RCS4CR-SA8C-WA-400-5/10/20/30-200-T2-*-* | 200 | ||
付 | 標準 | RCS4CR-SA8C-WA-400-5/10/20/30-200-T2-*-B | 200 |
【モーターストレート仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCS4CR | WSA10C | ─ | 無 | CJL | RCS4CR-WSA10C-WA-60-2.5/5/10/16-300-T2-*-*-CJL | 300 | |
付 | CJL | RCS4CR-WSA10C-WA-60-2.5/5/10/16-300-T2-*-B-CJL | 300 | ||||
WSA12C | ─ | 無 | CJL | RCS4CR-WSA12C-WA-100-3/6/12/20-300-T2-*-*-CJL | 300 | ||
付 | CJL | RCS4CR-WSA12C-WA-100-3/6/12/20-300-T2-*-B-CJL | 300 | ||||
WSA14C | ─ | 無 | CJL | RCS4CR-WSA14C-WA-200-4/8/16/24-300-T2-*-*-CJL | 300 | ||
付 | CJL | RCS4CR-WSA14C-WA-200-4/8/16/24-300-T2-*-B-CJL | 300 | ||||
WSA16C | ─ | 無 | CJL | RCS4CR-WSA16C-WA-400-5/10/20-300-T2-*-*-CJL | 300 | ||
付 | CJL | RCS4CR-WSA16C-WA-400-5/10/20-300-T2-*-B-CJL | 300 |
CAD図面ダウンロード時のご注意