ロボシリンダー/標準仕様/アームタイプ

RCS2

シリーズ-タイプ 形状仕様 エン
コーダ
種類
モータ
種類
CAD図面
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
スト
ローク
リンク
RCA-A4R モータ標準折返し I/A 20W RCS2-A4R-I/A-20-5/10-150-T1/T2-* 150 クリックしてログインしてください
モータ右折返し MR I/A 20W RCS2-A4R-I/A-20-5/10-150-T1/T2-*-MR 150 クリックしてログインしてください
モータ左折返し ML I/A 20W RCS2-A4R-I/A-20-5/10-150-T1/T2-*-ML 150 クリックしてログインしてください
RCA-A5R モータ標準折返し I/A 20W RCS2-A5R-I/A-20-6/12-150-T1/T2-* 150 クリックしてログインしてください
モータ右折返し MR I/A 20W RCS2-A5R-I/A-20-6/12-150-T1/T2-*-MR 150 クリックしてログインしてください
モータ左折返し ML I/A 20W RCS2-A5R-I/A-20-6/12-150-T1/T2-*-ML 150 クリックしてログインしてください
RCA-A6R モータ標準折返し I/A 30W RCS2-A6R-I/A-30-6/12-150-T1/T2-* 150 クリックしてログインしてください
モータ右折返し MR I/A 30W RCS2-A6R-I/A-30-6/12-150-T1/T2-*-MR 150 クリックしてログインしてください
モータ左折返し ML I/A 30W RCS2-A6R-I/A-30-6/12-150-T1/T2-*-ML 150 クリックしてログインしてください

 

 

 

 

 

CAD図面ダウンロード時のご注意

ページの先頭へ ▲