分類 |
シリーズ-タイプ |
CAD図面 |
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト
ローク |
リンク |
2ツ爪 |
細小型 |
スライドタイプ |
RCP2-GRSS |
RCP2-GRSS-I-20P-30-8-P1/P3-* |
8mm |
|
シャフトブラケット |
- |
|
フランジブラケット |
- |
|
レバータイプ |
RCP2-GRLS |
RCP2-GRLS-I-20P-30-180-P1/P3-* |
180度 |
|
シャフトブラケット |
- |
|
フランジブラケット |
- |
|
小型 |
スライドタイプ |
RCP2-GRS |
RCP2-GRS-I-20P-1-10-P1/P3-* |
10mm |
|
中型 |
スライドタイプ |
RCP2-GRM |
RCP2-GRM-I-28P-1-14-P1/P3-* |
14mm |
|
小型
長ストローク |
スライドタイプ |
RCP2-GRST |
RCP2-GRST-I-20P-2/1-100-P1/P3-*-A1 |
100mm |
|
中型
高把持 |
スライドタイプ |
RCP2-GRHM |
RCP2-GRHM-I-35P-2-32-P1/P3-* |
32mm |
|
ケーブル取出方向変更:上側
RCP2-GRHM-I-35P-2-32-P1/P3-*-CJT |
32mm |
|
ケーブル取出方向変更:右側
RCP2-GRHM-I-35P-2-32-P1/P3-*-CJR |
32mm |
|
ケーブル取出方向変更:左側
RCP2-GRHM-I-35P-2-32-P1/P3-*-CJL |
32mm |
|
ケーブル取出方向変更:下側
RCP2-GRHM-I-35P-2-32-P1/P3-*-CJB |
32mm |
|
シャフトブラケット付
RCP2-GRHM-I-35P-2-32-P1/P3-*-SB |
32mm |
|
フランジブラケット付
RCP2-GRHM-I-35P-2-32-P1/P3-*-FB |
32mm |
|
大型
高把持 |
スライドタイプ |
RCP2-GRHB |
RCP2-GRHB-I-42P-2-40-P1/P3-* |
40mm |
|
ケーブル取出方向変更:上側
RCP2-GRHB-I-42P-2-40-P1/P3-*-CJT |
40mm |
|
ケーブル取出方向変更:右側
RCP2-GRHB-I-42P-2-40-P1/P3-*-CJR |
40mm |
|
ケーブル取出方向変更:左側
RCP2-GRHB-I-42P-2-40-P1/P3-*-CJL |
40mm |
|
ケーブル取出方向変更:下側
RCP2-GRHB-I-42P-2-40-P1/P3-*-CJB |
40mm |
|
シャフトブラケット付
RCP2-GRHB-I-42P-2-40-P1/P3-*-SB |
40mm |
|
フランジブラケット付
RCP2-GRHB-I-42P-2-40-P1/P3-*-FB |
40mm |
|
3ツ爪 |
小型 |
スライドタイプ |
RCP2-GR3SS |
RCP2-GR3SS-I-28P-30-10-P1/P3-* |
10mm |
|
レバータイプ |
RCP2-GR3LS |
RCP2-GR3LS-I-28P-30-19-P1/P3-* |
19度 |
|
中型 |
スライドタイプ |
RCP2-GR3SM |
RCP2-GR3SM-I-42P-30-14-P1/P3-* |
14mm |
|
レバータイプ |
RCP2-GR3LM |
RCP2-GR3LM-I-42P-30-19-P1/P3-* |
19度 |
|