分類 |
シリーズ-タイプ |
CAD図面 |
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています) |
ストローク/
動作範囲 |
リンク |
縦型 |
スライドタイプ |
RCP4-GRSML |
RCP4-GRSML-I-28P-30-14-P3-* |
14mm |
|
RCP4-GRSLL |
RCP4-GRSLL-I-35P-30-22-P3-* |
22mm |
|
RCP4-GRSWL |
RCP4-GRSWL-I-42P-28-30-P3-* |
30mm |
|
レバータイプ |
RCP4-GRLM |
RCP4-GRLM-I-28P-30-180-P3-* |
180度 |
|
RCP4-GRLL |
RCP4-GRLL-I-35P-30-180-P3-* |
180度 |
|
RCP4-GRLW |
RCP4-GRLW-I-42P-28-180-P3-* |
180度 |
|