ロボシリンダー/標準仕様/ロッドタイプ
RCD
分類
シリーズ-タイプ
エンコーダ
種類
モータ
種類
CAD図面
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
スト
ローク
(mm)
リンク
標準タイプ
RCD-RA1DA
I
3
RCD-RA1DA-I-3-2-20-D3-*
20
CAD図面ダウンロード時のご注意
リンクの『DXF』ボタンをクリックしてブラウザの案内に従ってファイルを保存してください。
記載のないものにつきましてはお問合せ下さい。⇒
アイエイアイお客様センター“エイト”