| 仕様 |
CAD図面 |
|
| 分類 |
シリーズ-
タイプ |
エン
コーダ
種類 |
モータ
種類 |
送り
ねじ
種類 |
その
他の
仕様 |
スト
ローク |
ケー
ブル
取出
方向 |
ブレ
ーキ |
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています) |
リンク |
細小型
(全長ショート型) |
ナット固定
取付
タイプ |
RCS2-RN5N |
I |
60W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RN5N-I-60-2.5/5/10-50-* |
 |
| 付 |
RCS2-RN5N-I-60-2.5/5/10-50-*-B |
 |
| A |
60W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RN5N-A-60-2.5/5/10-50-* |
 |
| 付 |
RCS2-RN5N-A-60-2.5/5/10-50-*-B |
 |
タップ穴
取付
タイプ |
RCS2-RP5N |
I |
60W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RP5N-I-60-2.5/5/10-50-* |
 |
| 付 |
RCS2-RP5N-I-60-2.5/5/10-50-*-B |
 |
| A |
60W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RP5N-A-60-2.5/5/10-50-* |
 |
| 付 |
RCS2-RP5N-A-60-2.5/5/10-50-*-B |
 |
シングル
ガイド付
タイプ |
RCS2-GS5N |
I |
60W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-GS5N-I-60-2.5/5/10-50-* |
 |
| 付 |
RCS2-GS5N-I-60-2.5/5/10-50-*-B |
 |
| A |
60W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-GS5N-A-60-2.5/5/10-50-* |
 |
| 付 |
RCS2-GS5N-A-60-2.5/5/10-50-*-B |
 |
ダブル
ガイド付
タイプ |
RCS2-GD5N |
I |
60W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-GD5N-I-60-2.5/5/10-50-* |
 |
| 付 |
RCS2-GD5N-I-60-2.5/5/10-50-*-B |
 |
| A |
60W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-GD5N-A-60-2.5/5/10-50-* |
 |
| 付 |
RCS2-GD5N-A-60-2.5/5/10-50-*-B |
 |
ダブル
ガイド付
スライド
ユニット
タイプ |
RCS2-SD5N |
I |
60W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-SD5N-I-60-2.5/5/10-50-T2-* |
 |
カップリング
仕様 |
ガイド
無し |
RCS2-RA4C |
I/A |
20W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RA4C-I/A-20-3/6/12-50-T1/T2-* |
|
30W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RA4C-I/A-30-3/6/12-50-T1/T2-* |
|
| RCS2-RA5C |
I/A/WA |
60W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RA5C-I/A/WA-60-4/8/16-50-T1/T2-* |
|
| - |
標準 |
- |
ブレーキ部分 |
|
| - |
標準 |
- |
フランジ部分 |
|
| - |
標準 |
- |
フート金具部分 |
|
I/A/WA |
100W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RA5C-I/A/WA-100-4/8/16-50-T1/T2-* |
|
| - |
標準 |
- |
ブレーキ部分 |
|
| - |
標準 |
- |
フランジ部分 |
|
| - |
標準 |
- |
フート金具部分 |
|
モータ
ビルドイン
(直結)仕様 |
ガイド
無し |
RCS2-RA4D |
I/A |
20W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RA4D-I/A-20-3/6/12-50-T1/T2-* |
|
30W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RA4D-I/A-30-3/6/12-50-T1/T2-* |
|
| RCS2-SRA7BD |
I |
60W
100W
150W |
ボール
ねじ |
標準
仕様 |
150 |
標準 |
無 |
RCS2-SRA7BD-I-60/100/150/-4/8/16-150-T1/T2-* |
|
| 150 |
標準 |
無 |
フランジ付き
RCS2-SRA7BD-I-60/100/150-4/8/16-150-T1/T2-*-FL |
|
| 150 |
標準 |
無 |
フート金具付き
RCS2-SRA7BD-I-60/100/150-4/8/16-150-T1/T2-*-FT |
|
| - |
標準 |
- |
ブレーキ部分 |
|
ボール
ねじ |
ロッド
先端
延長
仕様 |
150 |
標準 |
無 |
RCS2-SRA7BD-I-60/100/150-4/8/16-150-T1/T2-*-RE |
|
| 150 |
標準 |
無 |
フランジ付き
RCS2-SRA7BD-I-60/100/150-4/8/16-150-T1/T2-*-FL-RE |
|
| 150 |
標準 |
無 |
フート金具付き
RCS2-SRA7BD-I-60/100/150-4/8/16-150-T1/T2-*-FT-RE |
|
| - |
標準 |
- |
ブレーキ部分 |
|
モータ折返し
仕様 |
ガイド
無し |
RCS2-RA4R |
I/A |
20W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RA4R-I/A-20-3/6/12-50-T1/T2-* |
|
30W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RA4R-I/A-30-3/6/12-50-T1/T2-* |
|
| RCS2-RA5R |
I/A/WA |
60W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RA5R-I/A/WA-60-4/8/16-50-T1/T2-*-ML |
|
| - |
標準 |
- |
ブレーキ部分 |
|
RCS2-RA13R
(超高推力タイプ) |
WA |
750W |
ボール
ねじ |
ロード
セル
付 |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RA13R-WA-750-1.25/2.5-50-T2-*-LCT-MT1 |
|
| 50 |
標準 |
有 |
RCS2-RA13R-WA-750-1.25/2.5-50-T2-*-B-LCT-MT1 |
|
ロード
セル
無し |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RA13R-WA-750-1.25/2.5-50-T2-*-MT1 |
|
I/A |
750W |
ボール
ねじ |
ロード
セル
無し |
200 |
標準 |
無 |
RCS2-RA13R-I/A-750-1.25/2.5-200-T2-*-MT1 |
|
| 50 |
標準 |
有 |
RCS2-RA13R-I/A-750-1.25/2.5-50-T2-*-B-MT1 |
|
| 50 |
標準 |
無 |
フランジ付き
RCS2-RA13R-I/A-750-1.25/2.5-50-T2-*-MT1-FL |
|
| 50 |
標準 |
無 |
フート金具付き
RCS2-RA13R-I/A-750-1.25/2.5-50-T2-*-MT1-FT |
|
ロード
セル
付
|
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RA13R-I/A-750-1.25/2.5-50-T2-*-LCT-MT1 |
|
| 50 |
標準 |
有 |
RCS2-RA13R-I/A-750-1.25/2.5-50-T2-*-B-LCT-MT1 |
|
| 50 |
標準 |
無 |
フランジ付き
RCS2-RA13R-I/A-750-1.25/2.5-50-T2-*-FL-LCN-MT1 |
|
| 50 |
標準 |
無 |
フート金具付き
RCS2-RA13R-I/A-750-1.25/2.5-50-T2-*-FT-LCT-MT1 |
|
| - |
- |
- |
- |
ブレーキボックス
RCB-110-RA13-0 |
|
カップリング
仕様 |
シングル
ガイド付
|
RCS2-RGS4C |
I/A |
20W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RGS4C-I/A-20-3/6/12-50-T1/T2-* |
|
30W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RGS4C-I/A-30-3/6/12-50-T1/T2-* |
|
| RCS2-RGS5C |
I/A/WA |
60W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RGS5C-I/A/WA-60-4/8/16-50-T1/T2-* |
|
100W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RGS5C-I/A/WA-100-4/8/16-50-T1/T2-* |
|
ビルドイン
仕様 |
RCS2-RGS4D |
I/A |
20W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RGS4D-I/A-20-3/6/12-50-T1/T2-* |
|
30W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RGS4D-I/A-30-3/6/12-50-T1/T2-* |
|
| RCS2-SRGS7BD |
I |
60W
100W
150W |
ボール
ねじ |
標準
仕様
|
150 |
標準 |
無 |
RCS2-SRGS7BD-I-60/100/150-4/8/16-150-T1/T2-* |
|
| - |
標準 |
- |
ブレーキ部分 |
|
ボール
ねじ |
ロッド
先端
延長
仕様 |
150 |
標準 |
無 |
RCS2-SRGS7BD-I-60/100/150-4/8/16-150-T1/T2-*-RE |
|
| - |
標準 |
無 |
ブレーキ部分 |
|
カップリング
仕様 |
ダブル
ガイド付 |
RCS2-RGD4C |
I/A |
20W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RGD4C-I/A-20-3/6/12-50-T1/T2-* |
|
30W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RGD4C-I/A-30-3/6/12-50-T1/T2-* |
|
| RCS2-RGD5C |
I/A/WA |
60W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RGD5C-I/A/WA-60-4/8/16-50-T1/T2-* |
|
100W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RGD5C-I/A/WA-100-4/8/16-50-T1/T2-* |
|
ビルドイン
仕様 |
RCS2-RGD4D |
I/A |
20W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RGD4D-I/A-20-3/6/12-50-T1/T2-* |
|
30W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RGD4D-I/A-30-3/6/12-50-T1/T2-* |
|
| RCS2-SRGD7BD |
I |
60W
100W
150W |
ボール
ねじ |
標準
仕様
|
150 |
標準 |
無 |
RCS2-SRGD7BD-I-60/100/150-4/8/16-150-T1/T2-* |
|
| - |
標準 |
無 |
ブレーキ部分 |
|
ボール
ねじ |
ロッド
先端
延長
仕様 |
150 |
標準 |
無 |
RCS2-SRGD7BD-I-60/100/150-4/8/16-150-T1/T2-*-RE |
|
| - |
標準 |
- |
ブレーキ部分 |
|
モータ折返し
仕様 |
RCS2-RGD4R |
I/A |
20W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RGD4R-I/A-20-3/6/12-50-T1/T2-* |
|
30W |
ボール
ねじ |
- |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-RGD4R-I/A-30-3/6/12-50-T1/T2-* |
|