【モーターストレート仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCS4 | RA4C | ─ | 無 | 標準 | RCS4-RA4C-WA-60-2.5/5/10/16-200-T2-*-* | 200 | |
付 | 標準 | RCS4-RA4C-WA-60-2.5/5/10/16-200-T2-*-B | 200 | ||||
RA6C | ─ | 無 | 標準 | RCS4-RA6C-WA-100-3/6/12/20-200-T2-*-* | 200 | ||
付 | 標準 | RCS4-RA6C-WA-100-3/6/12/20-200-T2-*-B | 200 | ||||
RA7C | ─ | 無 | 標準 | RCS4-RA7C-WA-200-4/8/16/24-200-T2-*-* | 200 | ||
付 | 標準 | RCS4-RA7C-WA-200-4/8/16/24-200-T2-*-B | 200 | ||||
RA8C | ─ | 無 | 標準 | RCS4-RA8C-WA-400-5/10/20-200-T2-*-* | 200 | ||
付 | 標準 | RCS4-RA8C-WA-400-5/10/20-200-T2-*-B | 200 |
【モーター折返し仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCS4 | RA4R | ML | 無 | 標準 | RCS4-RA4R-WA-60-2.5/5/10/16-200-T2-*-ML | 200 | |
付 | 標準 | RCS4-RA4R-WA-60-2.5/5/10/16-200-T2-*-B-ML | 200 | ||||
RA6R | ML | 無 | 標準 | RCS4-RA6R-WA-100-3/6/12/20-200-T2-*-ML | 200 | ||
付 | 標準 | RCS4-RA6R-WA-100-3/6/12/20-200-T2-*-B-ML | 200 | ||||
RA7R | ML | 無 | 標準 | RCS4-RA7R-WA-200-4/8/16/24-200-T2-*-ML | 200 | ||
付 | 標準 | RCS4-RA7R-WA-200-4/8/16/24-200-T2-*-B-ML | 200 | ||||
RA8R | ML | 無 | 標準 | RCS4-RA8R-WA-400-5/10/20-150-T2-*-ML | 150 | ||
付 | 標準 | RCS4-RA8R-WA-400-5/10/20-150-T2-*-B-ML | 150 |
【モーターストレート仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCS4 | RRA4C | ─ | 無 | 標準 | RCS4-RRA4C-WA-60-2.5/5/10/16-210-T2-*-* | 210 | |
付 | 標準 | RCS4-RRA4C-WA-60-2.5/5/10/16-210-T2-*-B | 210 | ||||
RRA6C | ─ | 無 | 標準 | RCS4-RRA6C-WA-100-3/6/12/20-215-T2-*-* | 215 | ||
付 | 標準 | RCS4-RRA6C-WA-100-3/6/12/20-215-T2-*-B | 215 | ||||
RRA7C | ─ | 無 | 標準 | RCS4-RRA7C-WA-200-4/8/16/24-170-T2-*-* | 170 | ||
付 | 標準 | RCS4-RRA7C-WA-200-4/8/16/24-170-T2-*-B | 170 | ||||
RRA8C | ─ | 無 | 標準 | RCS4-RRA8C-WA-400-5/10/20-200-T2-*-* | 200 | ||
付 | 標準 | RCS4-RRA8C-WA-400-5/10/20-200-T2-*-B | 200 |
【モーター折返し仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCS4 | RRA4R | ML | 無 | 標準 | RCS4-RRA4R-WA-60-2.5/5/10/16-210-*-ML | 210 | |
付 | 標準 | RCS4-RRA4R-WA-60-2.5/5/10/16-210-*-B-ML | 210 | ||||
RRA6R | ML | 無 | 標準 | RCS4-RRA6R-WA-100-3/6/12/20-215-T2-*-ML | 215 | ||
付 | 標準 | RCS4-RRA6R-WA-100-3/6/12/20-215-T2-*-B-ML | 215 | ||||
RRA7R | ML | 無 | 標準 | RCS4-RRA7R-WA-200-4/8/16/24-170-T2-*-ML | 170 | ||
付 | 標準 | RCS4-RRA7R-WA-200-4/8/16/24-170-T2-*-B-ML | 170 | ||||
RRA8R | ML | 無 | 標準 | RCS4-RRA8R-WA-400-5/10/20-200-T2-*-ML | 200 | ||
付 | 標準 | RCS4-RRA8R-WA-400-5/10/20-200-T2-*-B-ML | 200 |
【モーターストレート仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCS4 | WRA10C | ─ | 無 | CJL | RCS4-WRA10C-WA-60-2.5/5/10/16-300-T2-*-*-CJL | 300 | |
付 | CJL | RCS4-WRA10C-WA-60-2.5/5/10/16-300-T2-*-B-CJL | 300 | ||||
WRA12C | ─ | 無 | CJL | RCS4-WRA12C-WA-100-3/6/12/20-300-T2-*-*-CJL | 300 | ||
付 | CJL | RCS4-WRA12C-WA-100-3/6/12/20-300-T2-*-B-CJL | 300 | ||||
WRA14C | ─ | 無 | CJL | RCS4-WRA14C-WA-200-4/8/16/24-300-T2-*-*-CJL | 300 | ||
付 | CJL | RCS4-WRA14C-WA-200-4/8/16/24-300-T2-*-B-CJL | 300 | ||||
WRA16C | ─ | 無 | CJL | RCS4-WRA16C-WA-400-5/10/20-300-T2-*-*-CJL | 300 | ||
付 | CJL | RCS4-WRA16C-WA-400-5/10/20-300-T2-*-B-CJL | 300 |
【モーター折返し仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCS4 | WRA10R | ML | 無 | 標準 | RCS4-WRA10R-WA-60-2.5/5/10/16-300-T2-*-ML | 300 | |
付 | 標準 | RCS4-WRA10R-WA-60-2.5/5/10/16-300-T2-*-B-ML | 300 | ||||
WRA12R | ML | 無 | 標準 | RCS4-WRA12R-WA-100-3/6/12/20-300-T2-*-ML | 300 | ||
付 | 標準 | RCS4-WRA12R-WA-100-3/6/12/20-300-T2-*-B-ML | 300 | ||||
WRA14R | ML | 無 | 標準 | RCS4-WRA14R-WA-200-4/8/16/24-300-T2-*-ML | 300 | ||
付 | 標準 | RCS4-WRA14R-WA-200-4/8/16/24-300-T2-*-B-ML | 300 | ||||
WRA16R | ML | 無 | 標準 | RCS4-WRA16R-WA-400-5/10/20-300-T2-*-ML | 300 | ||
付 | 標準 | RCS4-WRA16R-WA-400-5/10/20-300-T2-*-B-ML | 300 |
CAD図面ダウンロード時のご注意