モータ取付 仕様 |
シリーズ- タイプ |
エン コーダ 種類 |
モータ 種類 |
CAD図面 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク |
||||
カップリング 仕様 |
RCS2-SA4C | I/A |
20W |
RCS2-SA4C-A-20-2.5/5/10-100-T1/T2-* | 100 | |
ブレーキ付き RCS2-SA4C-A-20-2.5/5/10-100-T1/T2-*-B |
100 | |||||
WA |
RCS2-SA4C-WA-20-2.5/5/10/16-100-T1/T2-* | 100 | ||||
ブレーキ付き RCS2-SA4C-WA-20-2.5/5/10/16-100-T1/T2-*-B |
100 | |||||
RCS2-SA5C | I/A |
20W |
RCS2-SA5C-A-20-3/6/12/20-100-T1/T2-* | 100 | ||
ブレーキ付き RCS2-SA5C-A-20-3/6/12/20-100-T1/T2-*-B |
100 | |||||
WA |
RCS2-SA5C-WA-20-3/6/12/20-100-T1/T2-* | 100 | ||||
ブレーキ付き RCS2-SA5C-WA-20-3/6/12/20-100-T1/T2-*-B |
100 | |||||
RCS2-SA6C | I/A |
30W |
RCS2-SA6C-I/A-30-3/6/12/20-100-T1/T2-* | 100 | ||
ブレーキ付き RCS2-SA6C-I/A-30-3/6/12/20-100-T1/T2-*-B |
100 | |||||
WA |
RCS2-SA6C-WA-30-3/6/12/20-100-T1/T2-* | 100 | ||||
ブレーキ付き RCS2-SA6C-WA-30-3/6/12/20-100-T1/T2-*-B |
100 | |||||
RCS2-SA7C | I/A/WA |
60W |
RCS2-SA7C-I/A/WA-60-4/8/16-200-T1/T2-* | 200 | ||
ブレーキ部分 | - | |||||
RCS2-SS7C | I/A
|
60W
|
RCS2-SS7C-I/A-60-6/12-400-T1/T2-* | 400 | ||
ブレーキ付き RCS2-SS7C-I/A-60-6/12-400-T1/T2-*-B |
400 | |||||
RCS2-SS8C | I/A |
100W |
RCS2-SS8C-I/A-100-10/20-400-T1/T2-* | 300 | ||
ブレーキ付き RCS2-SS8C-I/A-100-10/20-400-T1/T2-*-B |
300 | |||||
I/A |
150W |
RCS2-SS8C-I/A-150-10/20-400-T1/T2-* | 300 | |||
ブレーキ付き RCS2-SS8C-I/A-150-10/20-400-T1/T2-*-B |
300 | |||||
モータ ビルドイン (直結)仕様 |
RCS2-SA4D | I/A |
20W |
RCS2-SA4D-I/A-20-2.5/5/10-200-T1/T2-* | 200 | |
ブレーキ部分 | - | |||||
RCS2-SA5D | I/A |
20W |
RCS2-SA5D-I/A-20-3/6/12-300-T1/T2-* | 300 | ||
ブレーキ部分 | - | |||||
RCS2-SA6D | I/A |
30W |
RCS2-SA6D-I/A-30-3/6/12-300-T1/T2-* | 300 | ||
ブレーキ部分 | - | |||||
モータ折返し 仕様 |
RCS2-SA4R | I/A | 20W |
RCS2-SA4R-I/A-20-2.5/5/10-100-T1/T2-*-ML | 100 | |
ブレーキ付き RCS2-SA4R-I/A-20-2.5/5/10-100-T1/T2-*-B-ML |
100 | |||||
WA | RCS2-SA4R-WA-20-2.5/5/10-100-T1/T2-*-ML | 100 | ||||
ブレーキ付き RCS2-SA4R-WA-20-2.5/5/10-100-T1/T2-*-B-ML |
100 | |||||
RCS2-SA5R | I/A | 20W |
RCS2-SA5R-I/A-20-3/6/12-100-T1/T2-*-ML | 100 | ||
ブレーキ付き RCS2-SA5R-I/A-20-3/6/12-100-T1/T2-*-B-ML |
100 | |||||
WA | RCS2-SA5R-WA-20-3/6/12-100-T1/T2-*-ML | 100 | ||||
ブレーキ付き RCS2-SA5R-WA-20-3/6/12-100-T1/T2-*-B-ML |
100 | |||||
RCS2-SA6R | I/A | 30W |
RCS2-SA6R-I/A-30-3/6/12-100-T1/T2-*-ML | 100 | ||
ブレーキ付き RCS2-SA6R-I/A-30-3/6/12-100-T1/T2-*-B-ML |
100 | |||||
WA | RCS2-SA6R-WA-30-3/6/12-100-T1/T2-*-ML | 100 | ||||
ブレーキ付き RCS2-SA6R-WA-30-3/6/12-100-T1/T2-*-B-ML |
100 | |||||
RCS2-SA7R | I/A/WA |
60W |
RCS2-SA7R-I/A-60-4/8/16-200-T1/T2-*-ML | 200 | ||
ブレーキ部分 | - | |||||
RCS2-SS7R | I/A |
60W |
RCS2-SS7R-I/A-60-6/12-400-T1/T2-*-ML | 400 | ||
ブレーキ部分 | - | |||||
RCS2-SS8R | I/A |
100W |
RCS2-SS8R-I/A-100-10/20-400-T1/T2-*-ML | 400 | ||
ブレーキ部分 | - | |||||
150W |
RCS2-SS8R-I/A-150-10/20-400-T1/T2-*-ML | 400 | ||||
ブレーキ部分 | - |
【RCS2-SA4/SA5/SA6 共通オプション】
オプション名 |
型式名 |
対応軸 タイプ |
エン コーダ 種類 |
モータ 種類 |
図面仕様 |
リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
スライダースペーサー |
SS
|
SA4タイプ | - | - | スライダースペーサー部分 | |
フート金具 |
FT
|
SA4タイプ | - | - | フート金具部分 | |
SA5タイプ | - | - | フート金具部分 | |||
SA6タイプ | - | - | フート金具部分 |
CAD図面ダウンロード時のご注意