仕様 |
シリーズ |
タイプ |
エン
コーダ
種類 |
モータ
種類 |
オプション |
CAD図面 |
ケーブル取出方向/
モータ折返し方向 |
ブレ
ーキ |
スラ
イダ
仕様 |
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト
ローク |
リンク |
高速
タイプ |
RCS3 |
CT8C |
I/A/WA |
400W |
標準 |
無 |
標準 |
RCS3-CT8C-I/A/WA-400-30-300-T2-* |
300 |
|
カップ
リング
仕様 |
RCS3/
RCS3P
|
SA8C |
I/A/WA |
100W |
A1E |
無 |
標準 |
RCS3[RCS3P]-SA8C-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-A1E |
300 |
|
付 |
標準 |
RCS3[RCS3P]-SA8C-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-A1E-B |
300 |
|
150W |
A1E |
無 |
標準 |
RCS3[RCS3P]-SA8C-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-A1E |
300 |
|
付 |
標準 |
RCS3[RCS3P]-SA8C-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-A1E-B |
300 |
|
SS8C |
I/A/WA |
100W |
A1E |
無 |
標準 |
RCS3[RCS3P]-SS8C-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-A1E |
300 |
|
SR |
RCS3[RCS3P]-SS8C-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-A1E-SR |
300 |
|
付 |
標準 |
RCS3[RCS3P]-SS8C-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-A1E-B |
300 |
|
SR |
RCS3[RCS3P]-SS8C-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-A1E-B-SR |
300 |
|
150W |
A1E |
無 |
標準 |
RCS3[RCS3P]-SS8C-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-A1E |
300 |
|
SR |
RCS3[RCS3P]-SS8C-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-A1E-SR |
300 |
|
付 |
標準 |
RCS3[RCS3P]-SS8C-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-A1E-B |
300 |
|
SR |
RCS3[RCS3P]-SS8C-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-A1E-B-SR |
300 |
|
モータ
折返し
仕様 |
RCS3/
RCS3P |
SA8R |
I/A/WA |
100W |
MLE |
無 |
標準 |
RCS3[RCS3P]-SA8R-I/A/WA-100-10/20/30-300-T1/T2-*-MLE |
300 |
|
付 |
標準 |
RCS3[RCS3P]-SA8R-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-MLE-B |
300 |
|
150W |
MLE |
無 |
標準 |
RCS3[RCS3P]-SA8R-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-MLE |
300 |
|
付 |
標準 |
RCS3[RCS3P]-SA8R-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-MLE-B |
300 |
|
SS8R |
I/A/WA |
100W |
MLE |
無 |
標準 |
RCS3[RCS3P]-SS8R-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-MLE |
300 |
|
SR |
RCS3[RCS3P]-SS8R-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-MLE-SR |
300 |
|
付 |
標準 |
RCS3[RCS3P]-SS8R-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-MLE-B |
300 |
|
SR |
RCS3[RCS3P]-SS8R-I/A/WA-100-5/10/20/30-300-T1/T2-*-MLE-B-SR |
300 |
|
150W |
MLE |
無 |
標準 |
RCS3[RCS3P]-SS8R-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-MLE |
300 |
|
SR |
RCS3[RCS3P]-SS8R-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-MLE-SR |
300 |
|
付 |
標準 |
RCS3[RCS3P]-SS8R-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-MLE-B |
300 |
|
SR |
RCS3[RCS3P]-SS8R-I/A/WA-150-10/20/30-300-T1/T2-*-MLE-B-SR |
300 |
|