【モーターストレート仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCS4 | SA4C | ─ | 無 | 標準 | RCS4-SA4C-WA-60-2.5/5/10/16-200-T2-*-* | 200 | |
付 | 標準 | RCS4-SA4C-WA-60-2.5/5/10/16-200-T2-*-B | 200 | ||||
SA6C | ─ | 無 | 標準 | RCS4-SA6C-WA-100-3/6/12/20/30-200-T2-*-* | 200 | ||
付 | 標準 | RCS4-SA6C-WA-100-3/6/12/20/30-200-T2-*-B | 200 | ||||
SA7C | ─ | 無 | 標準 | RCS4-SA7C-WA-200-4/8/16/24/36-200-T2-*-* | 200 | ||
付 | 標準 | RCS4-SA7C-WA-200-4/8/16/24/36-200-T2-*-B | 200 | ||||
SA8C | ─ | 無 | 標準 | RCS4-SA8C-WA-400-5/10/20/30/48-200-T2-*-* | 200 | ||
付 | 標準 | RCS4-SA8C-WA-400-5/10/20/30/48-200-T2-*-B | 200 |
【モーター折返し仕様】
タイプ | シリーズ | オプション | CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCS4 | SA4R | ML | 無 | 標準 | RCS4-SA4R-WA-60-2.5/5/10/16-200-T2-*-ML | 200 | |
付 | 標準 | RCS4-SA4R-WA-60-2.5/5/10/16-200-T2-B-ML | 200 | ||||
SA6R | ML | 無 | 標準 | RCS4-SA6R-WA-100-3/6/12/20/30-200-T2-*-ML | 200 | ||
付 | 標準 | RCS4-SA6R-WA-100-3/6/12/20/30-200-T2-B-ML | 200 | ||||
SA7R | ML | 無 | 標準 | RCS4-SA7R-WA-200-4/8/16/24/36-200-T2-*-ML | 200 | ||
付 | 標準 | RCS4-SA7R-WA-200-4/8/16/24/36-200-T2-B-ML | 200 | ||||
SA8R | ML | 無 | 標準 | RCS4-SA8R-WA-400-5/10/20/30/48-200-T2-*-ML | 200 | ||
付 | 標準 | RCS4-SA8R-WA-400-5/10/20/30/48-200-T2-B-ML | 200 |
【モーターストレート仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCS4 | WSA10C | ─ | 無 | CJL | RCS4-WSA10C-WA-60-2.5/5/10/16-300-T2-*-CJL | 300 | |
付 | CJL | RCS4-WSA10C-WA-60-2.5/5/10/16-300-T2-*-B*-CJL | 300 | ||||
WSA12C | ─ | 無 | CJL | RCS4-WSA12C-WA-100-3/6/12/20-300-T2-*-CJL | 300 | ||
付 | CJL | RCS4-WSA12C-WA-100-3/6/12/20-300-T2-*-B-CJL | 300 | ||||
WSA14C | ─ | 無 | CJL | RCS4-WSA14C-WA-200-4/8/16/24-300-T2-*-CJL | 300 | ||
付 | CJL | RCS4-WSA14C-WA-200-4/8/16/24-300-T2-*-B-CJL | 300 | ||||
WSA16C | ─ | 無 | CJL | RCS4-WSA16C-WA-400-5/10/20-300-T2-*-CJL | 300 | ||
付 | CJL | RCS4-WSA16C-WA-400-5/10/20-300-T2-*-B-CJL | 300 |
【モーター折返し仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCS4 | WSA10R | ML | 無 | 標準 | RCS4-WSA10R-WA-60-2.5/5/10/16-300-T2-*-ML | 300 | |
付 | 標準 | RCS4-WSA10R-WA-60-2.5/5/10/16-300-T2-B-ML | 300 | ||||
WSA12R | ML | 無 | 標準 | RCS4-WSA12R-WA-100-3/6/12/20-300-T2-*-ML | 300 | ||
付 | 標準 | RCS4-WSA12R-WA-100-3/6/12/20-300-T2-B-ML | 300 | ||||
WSA14R | ML | 無 | 標準 | RCS4-WSA14R-WA-200-4/8/16/24-300-T2-*-ML | 300 | ||
付 | 標準 | RCS4-WSA14R-WA-200-4/8/16/24-300-T2-B-ML | 300 | ||||
WSA16R | ML | 無 | 標準 | RCS4-WSA16R-WA-400-5/10/20-300-T2-*-ML | 300 | ||
付 | 標準 | RCS4-WSA16R-WA-400-5/10/20-300-T2-B-ML | 300 |
【モーターストレート仕様】
シリーズ | タイプ | オプション | CAD図面 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ 方向 |
ブレーキ | ケーブル 取出方向 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||
RCS4 | HSA6C | ─ | 無 | 標準 | RCS4-HSA6C-WA-100-4/8/16/24-200-* | 200 | |
付 | 標準 | RCS4-HSA6C-WA-100-4/8/16/24-200-*-B | 200 | ||||
CJT/CJB CJR/CJL |
CJL | ケーブル部 | ─ | ||||
HSA7C | ─ | 無 | 標準 | RCS4-HSA7C-WA-200-5/10/20/30-200-* | 200 | ||
付 | 標準 | RCS4-HSA7C-WA-200-5/10/20/30-200-*-B | 200 | ||||
CJT/CJB CJR/CJL |
CJL | ケーブル部 | ─ |
CAD図面ダウンロード時のご注意