ロボシリンダー/標準仕様/ストッパシリンダ

RCP4

分類・仕様 CAD図面
シリーズ-タイプ 取付穴
仕様
保護
カバー
Dカット面
方向
ケーブル
取出し方向
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
ストローク リンク
25kg
タイプ
RCP4-ST4525E ザグリ
仕様
DCB RCP4-ST4525E-I-28P-N-20-P3-*-DCB 20mm クリックしてログインしてください
タップ穴
仕様
RCP4-ST4525E-I-28P-N-20-P3-*-AHT-DCB 20mm クリックしてログインしてください
DCT Dカット部分 クリックしてログインしてください
DCL
DCR
80kg
タイプ
RCP4-ST68E ザグリ
仕様
無し 標準 RCP4-ST68E-I-42P-N-30-P3-* 30mm クリックしてログインしてください
CJT(上側) RCP4-ST68E-I-42P-N-30-P3-*-CJT 30mm クリックしてログインしてください
CJL(左側) RCP4-ST68E-I-42P-N-30-P3-*-CJL 30mm クリックしてログインしてください
CJR(右側) RCP4-ST68E-I-42P-N-30-P3-*-CJR 30mm クリックしてログインしてください
CJB(下側) RCP4-ST68E-I-42P-N-30-P3-*-CJB 30mm クリックしてログインしてください
有り 標準 RCP4-ST68E-I-42P-N-30-P3-*-CO 30mm クリックしてログインしてください
150kg
タイプ
RCP4-ST615E ザグリ
仕様
無し 標準 RCP4-ST615E-I-42P-N-30-P3-* 30mm クリックしてログインしてください
CJT(上側) RCP4-ST615E-I-42P-N-30-P3-*-CJT 30mm クリックしてログインしてください
CJL(左側) RCP4-ST615E-I-42P-N-30-P3-*CJL 30mm クリックしてログインしてください
CJR(右側) RCP4-ST615E-I-42P-N-30-P3-*-CJR 30mm クリックしてログインしてください
CJB(下側) RCP4-ST615E-I-42P-N-30-P3-*-CJB 30mm クリックしてログインしてください
有り 標準 RCP4-ST615E-I-42P-N-30-P3-*-CO 30mm クリックしてログインしてください

 

 

 

 

 

CAD図面ダウンロード時のご注意

ページの先頭へ ▲