分類 |
シリーズ-
タイプ |
エン
コーダ
種類 |
モータ
種類
(W) |
送り
ねじ |
スト
ローク |
ケー
ブル
取出
方向 |
ブレ
ーキ |
CAD図面 |
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています) |
リンク |
細小型 |
コンパクトタイプ |
RCS2-TCA5N |
I |
60 |
ボール
ねじ |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-TCA5N-I-60-2.5/5/10-50-* |
|
付 |
RCS2-TCA5N-I-60-2.5/5/10-50-*-B |
|
A |
60 |
ボール
ねじ |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-TCA5N-A-60-2.5/5/10-50-* |
|
付 |
RCS2-TCA5N-A-60-2.5/5/10-50-*-B |
|
ワイドタイプ |
RCS2-TWA5N |
I |
60 |
ボール
ねじ |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-TWA5N-I-60-2.5/5/10-50-* |
|
付 |
RCS2-TWA5N-I-60-2.5/5/10-50-*-B |
|
A |
60 |
ボール
ねじ |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-TWA5N-A-60-2.5/5/10-50-* |
|
付 |
RCS2-TWA5N-A-60-2.5/5/10-50-*-B |
|
扁平タイプ |
RCS2-TFA5N |
I |
60 |
ボール
ねじ |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-TFA5N-I-60-2.5/5/10-50-* |
|
付 |
RCS2-TFA5N-I-60-2.5/5/10-50-*-B |
|
A |
60 |
ボール
ねじ |
50 |
標準 |
無 |
RCS2-TFA5N-A-60-2.5/5/10-50-* |
|
付 |
RCS2-TFA5N-A-60-2.5/5/10-50-*-B |
|