分類 |
シリーズ-タイプ |
CAD図面 |
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト
ローク |
リンク |
2ツ爪 |
細小型 |
スライドタイプ |
RCP2W-GRSS |
RCP2W-GRSS-I-20P-30-8-P1/P3-* |
8mm |
|
レバータイプ |
RCP2W-GRLS |
RCP2W-GRLS-I-20P-30-180-P1/P3-* |
180度 |
|
小型 |
スライドタイプ |
RCP2W-GRS |
RCP2W-GRS-I-20P-1-10-P1/P3-* |
10mm |
|
中型 |
スライドタイプ |
RCP2W-GRM |
RCP2W-GRM-I-28P-1-14-P1/P3-* |
14mm |
|
3ツ爪 |
小型 |
スライドタイプ |
RCP2W-GR3SS |
RCP2W-GR3SS-I-28P-30-10-P1/P3-* |
10mm |
|
中型 |
スライドタイプ |
RCP2W-GR3SM |
RCP2W-GR3SM-I-42P-30-14-P1/P3-* |
14mm |
|