分類・シリーズ-タイプ | エン コーダ 種類 |
モータ 種類 |
オプション | CAD図面 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケー ブル 取出 方向 |
ブレ ーキ |
フラ ンジ 金具 |
フート 金具 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク |
リンク | ||||
カップリング 仕様 |
RCP4W-RA6C | I | 42P | 標準 | 無 | 無 | 無 | RCP4W-RA6C-I-42P-3/6/9-50-P3-* | 50 |
|
有 | 無 | RCP4W-RA6C-I-42P-3/6/9-50-P3-*-FL | 50 |
|||||||
無 | 有 | RCP4W-RA6C-I-42P-3/6/9-50-P3-*-FT | 50 |
|||||||
有 | 無 | 無 | RCP4W-RA6C-I-42P-3/6/9-50-P3-*-B | 50 |
||||||
左 | 無 | 無 | 無 | RCP4W-RA6C-I-42P-3/6/9-50-P3-*-A1 | 50 |
|||||
右 | 無 | 無 | 無 | RCP4W-RA6C-I-42P-3/6/9-50-P3-*-A3 | 50 |
|||||
上 | 無 | 無 | 無 | RCP4W-RA6C-I-42P-3/6/9-50-P3-*-AT | 50 |
|||||
42SP (高推力) |
標準 | 有 | 無 | 無 | RCP4W-RA6C-I-42SP-3/6/9-50-P3-*-B | 50 |
||||
RCP4W-RA7C | I | 56P | 標準 | 無 | 無 | 無 | RCP4W-RA7C-I-56P-4/8/16-50-P3-* | 50 |
||
有 | 無 | RCP4W-RA7C-I-56P-4/8/16-50-P3-*-FL | 50 |
|||||||
無 | 有 | RCP4W-RA7C-I-56P-4/8/16-50-P3-*-FT | 50 |
|||||||
有 | 無 | 無 | RCP4W-RA7C-I-56P-4/8/16-50-P3-*-B | 50 |
||||||
左 | 無 | 無 | 無 | RCP4W-RA7C-I-56P-4/8/16-50-P3-*-A1 | 50 |
|||||
右 | 無 | 無 | 無 | RCP4W-RA7C-I-56P-4/8/16-50-P3-*-A3 | 50 |
|||||
上 | 無 | 無 | 無 | RCP4W-RA7C-I-56P-4/8/16-50-P3-*-AT | 50 |
|||||
56SP (高推力) |
標準 | 有 | 無 | 無 | RCP4W-RA7C-I-56SP-4/8/16-50-P4-*-B | 50 |
CAD図面ダウンロード時のご注意