ロボシリンダー/防塵防滴仕様/ロッドタイプ

RCS2W

 

【細小型ロボシリンダー】

分類 シリーズ-
タイプ
エン
コーダ
種類
モータ
種類
(W)
送り
ねじ
種類
CAD図面
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
スト
ローク
(mm)
リンク
ガイド
なし
全長
ショート
ナット固定
取付タイプ
RCS2W-RN5NB I 60 ボール
ねじ
RCS2W-RN5NB-I-60-2.5/5/10-50-T2-* 50 クリックしてログインしてください
タップ穴
取付タイプ
RCS2W-RP5NB RCS2W-RP5NB-I-60-2.5/5/10-50-T2-* クリックしてログインしてください
ガイド
シングル
ガイド
フリー
マウント
タイプ
RCS2W-GS5NB RCS2W-GS5NB-I-60-2.5/5/10-50-T2-* クリックしてログインしてください
ダブル
ガイド
RCS2W-GD5NB RCS2W-GD5NB-I-60-2.5/5/10-50-T2-* クリックしてログインしてください
スライド
ユニット
タイプ
RCS2W-SD5NB RCS2W-SD5NB-I-60-2.5/5/10-50-T2-* クリックしてログインしてください

 

【ロッドタイプ】

形状・
モータ取付仕様
シリーズ-タイプ エン
コーダ
種類
モータ
種類
CAD図面
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
スト
ローク
リンク
カップリング仕様 RCS2W-RA4C I/A 20W RCS2W-RA4C-I/A-20-3/6/12-50-T1/T2-*
50
クリックしてログインしてください
ブレーキ部分(モータ含む)
-
クリックしてログインしてください
30W RCS2W-RA4C-I/A-30-3/6/12-50-T1/T2-*
50
クリックしてログインしてください
ブレーキ部分(モータ含む)
-
クリックしてログインしてください
モータビルドイン
(直結)仕様
RCS2W-RA4D I/A 20W RCS2W-RA4D-I/A-20-3/6/12-50-T1/T2-*
50
クリックしてログインしてください
30W RCS2W-RA4D-I/A-30-3/6/12-50-T1/T2-*
50
クリックしてログインしてください
モータ折返し仕様
RCS2W-RA4R I/A 20W RCS2W-RA4R-I/A-20-3/6/12-50-T1/T2-*
50
クリックしてログインしてください
30W RCS2W-RA4R-I/A-30-3/6/12-50-T1/T2-*
50
クリックしてログインしてください

 

 

 

 

 

CAD図面ダウンロード時のご注意

ページの先頭へ ▲