防塵・防滴仕様/スカラロボット/IXAシリーズ
IXA・防塵・防滴仕様 高速・高可搬タイプ
タイプ
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
CAD図面上の相当型式
アーム長
(第1/第2)
Z軸
ストローク
図面の種類
リンク
防塵・防滴仕様
高速タイプ
IXA-4NSW3015
IXA-4NSW3015-*
300
(155/145)
150
外形寸法図
動作範囲
IXA-4NSW4518
IXA-4NSW4518-*
450
(200/250)
180
外形寸法図
動作範囲
IXA-4NSW4533
IXA-4NSW4533-*
450
(200/250)
330
外形寸法図
動作範囲
IXA-4NSW6018
IXA-4NSW6018-*
600
(350/250)
180
外形寸法図
動作範囲
IXA-4NSW6033
IXA-4NSW6033-*
600
(350/250)
330
外形寸法図
動作範囲
IXA-4NSW8020
IXA-4NSW8020-*
800
(400/400)
200
外形寸法図
動作範囲
IXA-4NSW8040
IXA-4NSW8040-*
800
(400/400)
400
外形寸法図
動作範囲
IXA-4NSW10020
IXA-4NSW10020-*
1000
(600/400)
200
外形寸法図
動作範囲
IXA-4NSW10040
IXA-4NSW10040-*
1000
(600/400)
400
外形寸法図
動作範囲
防塵・防滴仕様
高可搬タイプ
IXA-4NHW12040
IXA-4NHW12040-*
1200
(800/400)
400
外形寸法図
動作範囲
CAD図面ダウンロード時のご注意
リンクの『DXF』ボタンをクリックしてブラウザの案内に従ってファイルを保存してください。
記載のないものにつきましてはお問合せ下さい。⇒
アイエイアイお客様センター“エイト”