分類
|
CAD図面
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
組合せ 方向 |
ケーブル 配線 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
ストローク 組合せ表記 |
リンク |
||
| ICSA2-BA□H ICSPA2-BA□H |
1
|
SC |
ICSA2[ICSPA2]-BA1H-I[A]-40-40-T1-*-SC | 400-400 |
||
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BA1H-I[A]-40-40-T1-*-CT | 400-400 |
||||
3
|
SC |
ICSA2[ICSPA2]-BA3H-I[A]-40-40-T1-*-SC | 400-400 |
|||
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BA3H-I[A]-40-40-T1-*-CT | 400-400 |
||||
| ICSA2-BA□M ICSPA2-BA□M |
1
|
SC |
ICSA2[ICSPA2]-BA1M-I[A]-40-40-T1-*-SC | 400-400 |
||
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BA1M-I[A]-40-40-T1-*-CT | 400-400 |
||||
3
|
SC |
ICSA2[ICSPA2]-BA3M-I[A]-40-40-T1-*-SC | 400-400 |
|||
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BA3M-I[A]-40-40-T1-*-CT | 400-400 |
||||
| ICSA2-BB□H ICSPA2-BB□H |
1
|
SC |
ICSA2[ICSPA2]-BB1H-I[A]-60-40-T1-*-SC | 600-400 |
||
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BB1H-I[A]-60-40-T1-*-CT | 600-400 |
||||
3
|
SC |
ICSA2[ICSPA2]-BB3H-I[A]-60-40-T1-*-SC | 600-400 |
|||
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BB3H-I[A]-60-40-T1-*-CT | 600-400 |
||||
| ICSA2-BB□M ICSPA2-BB□M |
1
|
SC |
ICSA2[ICSPA2]-BB1M-I[A]-60-40-T1-*-SC | 600-400 |
||
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BB1M-I[A]-60-40-T1-*-CT | 600-400 |
||||
3
|
SC |
ICSA2[ICSPA2]-BB3M-I[A]-60-40-T1-*-SC | 600-400 |
|||
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BB3M-I[A]-60-40-T1-*-CT | 600-400 |
||||
| ICSA2-BC□H ICSPA2-BC□H |
1 |
SC |
ICSA2[ICSPA2]-BC1H-I[A]-60-50-T1-*-SC | 600-500 |
||
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BC1H-I[A]-60-50-T1-*-CT | 600-500 |
||||
3
|
SC |
ICSA2[ICSPA2]-BC3H-I[A]-60-50-T1-*-SC | 600-500 |
|||
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BC3H-I[A]-60-50-T1-*-CT | 600-500 |
||||
| ICSA2-BC□M ICSPA2-BC□M |
1 |
SC |
ICSA2[ICSPA2]-BC1M-I[A]-60-50-T1-*-SC | 600-500 |
||
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BC1M-I[A]-60-50-T1-*-CT | 600-500 |
||||
3
|
SC |
ICSA2[ICSPA2]-BC3M-I[A]-60-50-T1-*-SC | 600-500 |
|||
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BC3M-I[A]-60-50-T1-*-CT | 600-500 |
||||
| ICSA2-BD□H ICSPA2-BD□H |
1 |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BD1H-I[A]-200-50-T1-*-CT | 2000-500 |
||
3 |
ICSA2[ICSPA2]-BD3H-I[A]-200-50-T1-*-CT | 2000-500 |
||||
| ICSA2-BE□H ICSPA2-BE□H |
1 |
SC |
ICSA2[ICSPA2]-BE1H-I[A]-80-50-T1-*-SC | 800-500 |
||
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BE1H-I[A]-80-50-T1-*-CT | 800-500 |
||||
3
|
SC |
ICSA2[ICSPA2]-BE3H-I[A]-80-50-T1-*-SC | 800-500 |
|||
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BE3H-I[A]-80-50-T1-*-CT | 800-500 |
||||
| ICSA2-BE□M ICSPA2-BE□M |
1 |
SC |
ICSA2[ICSPA2]-BE1M-I[A]-80-50-T1-*-SC | 800-500 |
||
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BE1M-I[A]-80-50-T1-*-CT | 800-500 |
||||
3
|
SC |
ICSA2[ICSPA2]-BE3M-I[A]-80-50-T1-*-SC | 800-500 |
|||
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BE3M-I[A]-80-50-T1-*-CT | 800-500 |
||||
| ICSA2-BF□H ICSPA2-BF□H |
1 |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BF1H-I[A]-110-70-T1-*-CT | 1100-700 |
||
3 |
ICSA2[ICSPA2]-BF3H-I[A]-110-70-T1-*-CT | 1100-700 |
||||
| ICSA2-BK□H ICSPA2-BK□H |
1 |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BK1H-I[A]-130-70-T1-*-CTM-CT | 1300-700 |
||
| ICSA2-BK□M ICSPA2-BK□M |
1 |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BK1M-I[A]-130-70-T1-*-CTM-CT | 1300-700 |
||
| ICSA2-BL□H ICSPA2-BL□H |
1 |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BL1H-I[A]-200-70-T1-*-CTM-CT | 2000-700 |
||
| ICSA2-BL□M ICSPA2-BL□M |
1 |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BL1M-I[A]-200-70-T1-*-CTM-CT | 2000-700 |
||
| ICSA2-BP□H ICSPA2-BP□H |
1 |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BP1H-I[A]-130-70-T1-*-CTM-CT | 1300-700 |
||
| ICSA2-BP□M ICSPA2-BP□M |
1 |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BP1M-I[A]-130-70-T1-*-CTM-CT | 1300-700 |
||
| ICSA2-BQ□H ICSPA2-BQ□H |
1 |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BQ1H-I[A]-200-70-T1-*-CTM-CT | 2000-700 |
||
| ICSA2-BQ□M ICSPA2-BQ□M |
1 |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-BQ1M-I[A]-200-70-T1-*-CTM-CT | 2000-700 |
||
| ICSPA2-B1N□H | 1
|
CT |
ICSPA2-B1N1H-I[A]-100-50-T2-*-CT | 1000-500 |
||
3
|
CT |
ICSPA2-B1N3H-I[A]-100-50-T2-*-CT | 1000-500 |
|||
| ICSPA2-B1N□M | 1
|
CT |
ICSPA2-B1N1M-I[A]-100-50-T2-*-CT | 1000-500 |
||
3
|
CT |
ICSPA2-B1N3M-I[A]-100-50-T2-*-CT | 1000-500 |
|||
| ICSPA2-B2N□H | 1
|
CT |
ICSPA2-B2N1H-I[A]-250-50-T2-*-CT | 2500-500 |
||
3
|
CT |
ICSPA2-B2N3H-I[A]-250-50-T2-*-CT | 2500-500 |
|||
| ICSPA2-B2N□M | 1
|
CT |
ICSPA2-B2N1M-I[A]-250-50-T2-*-CT | 2500-500 |
||
3
|
CT |
ICSPA2-B2N3M-I[A]-250-50-T2-*-CT | 2500-500 |
|||
| ICSPA2-B1L□H | 1 |
CT |
ICSPA2-B1L1H-I-105-40-T2-*-CT | 1050-400 |
||
3 |
CT |
ICSPA2-B1L3H-I-105-40-T2-*-CT | 1050-400 |
|||
XYSタイプ |
ICSA2-SA□H ICSPA2-SA□H |
1 |
SC |
ICSA2[ICSPA2]-SA1H-I[A]-40-40-T1-*-SC | 400-400 |
|
3 |
ICSA2[ICSPA2]-SA3H-I[A]-40-40-T1-*-SC | 400-400 |
||||
| ICSA2-SA□M ICSPA2-SA□M |
1 |
SC |
ICSA2[ICSPA2]-SA1M-I[A]-40-40-T1-*-SC | 400-400 |
||
3 |
ICSA2[ICSPA2]-SA3M-I[A]-40-40-T1-*-SC | 400-400 |
||||
| ICSA2-S1C□H ICSPA2-S1C□H |
1 |
SC |
ICSA2[ICSPA2]-S1C1H-I[A]-60-50-T1-*-SC | 600-500 |
||
3 |
ICSA2[ICSPA2]-S1C3H-I[A]-60-50-T1-*-SC | 600-500 |
||||
| ICSA2-S1C□M ICSPA2-S1C□M |
1 |
SC |
ICSA2[ICSPA2]-S1C1M-I[A]-60-50-T1-*-SC | 600-500 |
||
3 |
ICSA2[ICSPA2]-S1C3M-I[A]-60-50-T1-*-SC | 600-500 |
||||
| ICSA2-S2C□H ICSPA2-S2C□H |
1 |
SC |
ICSA2[ICSPA2]-S2C1H-I[A]-60-50-T1-*-SC | 600-500 |
||
3 |
ICSA2[ICSPA2]-S2C3H-I[A]-60-50-T1-*-SC | 600-500 |
||||
| ICSA2-SG□H ICSPA2-SG□H |
1 |
SC |
ICSA2[ICSPA2]-SG1H-I[A]-80-60-T1-*-SC | 800-600 |
||
3 |
ICSA2[ICSPA2]-SG3H-I[A]-80-60-T1-*-SC | 800-600 |
||||
XZタイプ |
ICSA2-ZAH ICSPA2-ZAH |
─ |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-ZAH-I[A]-40-30-T1-*-CT | 400-300 |
|
| ICSA2-ZAM ICSPA2-ZAM |
─ |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-ZAM-I[A]-40-30-T1-*-CT | 400-300 |
||
| ICSA2-Z1CH ICSPA2-Z1CH |
─ |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-Z1CH-I[A]-50-40-T1-*-CT | 500-400 |
||
| ICSA2-Z1CM ICSPA2-Z1CM |
─ |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-Z1CM-I[A]-50-40-T1-*-CT | 500-400 |
||
| ICSA2-Z2CH ICSPA2-Z2CH |
─ |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-Z2CH-I[A]-50-40-T1-*-CT | 500-400 |
||
| ICSA2-ZDH ICSPA2-ZDH |
─ |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-ZDH-I[A]-80-40-T1-*-CT | 800-400 |
||
| ICSA2-ZGH ICSPA2-ZGH |
─ |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-ZGH-I[A]-50-40-T1-*-CT | 500-400 |
||
| ICSA2-ZHH ICSPA2-ZHH |
─ |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-ZHH-I[A]-110-40-T1-*-CT | 1100-400 |
||
YZタイプ |
ICSA2-YAH ICSPA2-YAH |
─ |
SC |
ICSA2[ICSPA2]-YAH-I[A]-40-30-T1-*-SC | 400-300 |
|
| ICSA2-YAM ICSPA2-YAM |
─ |
SC |
ICSA2[ICSPA2]-YAM-I[A]-40-30-T1-*-SC | 400-300 |
||
| ICSA2-YCH ICSPA2-YCH |
─ |
SC |
ICSA2[ICSPA2]-YCH-I[A]-50-40-T1-*-SC | 500-400 |
||
| ICSA2-YCM ICSPA2-YCM |
─ |
SC |
ICSA2[ICSPA2]-YCM-I[A]-50-40-T1-*-SC | 500-400 |
||
| ICSA2-YGH ICSPA2-YGH |
─ |
SC |
ICSA2[ICSPA2]-YGH-I[A]-50-40-T1-*-SC | 500-400 |
||
XYGタイプ |
ICSA2-G1JH ICSPA2-G1JH |
─ |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-G1JH-I[A]-100-60-T1-*-CT | 1000-600 |
|
| ICSA2-G2JH ICSPA2-G2JH |
─ |
CT |
ICSA2[ICSPA2]-G2JH-I[A]-100-80-T1-*-CT | 1000-800 |
||
CAD図面ダウンロード時のご注意