直交ロボット/単軸ロボット組合せ/4軸組合せ

ICSPA4

分類
 CAD図面
組合せ
方向
ケーブル
配線
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
ストローク
組合せ表記
リンク
XY2軸組合せ
(XYB)

ZRユニット
ICSA4-BB□HZRS
ICSPA4-BB□HZRS
1
CT
ICSA4[ICSPA4]-BB1HZRS-I[A]-80-40-15B-36BL-T2-*-CTM-CT
800-400-150
クリックしてログインしてください
2
CT
ICSA4[ICSPA4]-BB2HZRS-I[A]-80-40-15B-36BL-T2-*-CTM-CT
800-400-150
クリックしてログインしてください
3
CT
ICSA4[ICSPA4]-BB3HZRS-I[A]-80-40-15B-36BL-T2-*-CTM-CT
800-400-150
クリックしてログインしてください
4
CT
ICSA4[ICSPA4]-BB4HZRS-I[A]-80-40-15B-36BL-T2-*-CTM-CT
800-400-150
クリックしてログインしてください
ICSA4-BE□HZRM
ICSPA4-BE□HZRM
1
CT
ICSA4[ICSPA4]-BE1HZRM-I[A]-100-70-20B-36BL-T2-*-CTM-CT
1000-700-200
クリックしてログインしてください
2
CT
ICSA4[ICSPA4]-BE2HZRM-I[A]-100-70-20B-36BL-T2-*-CTM-CT
1000-700-200
クリックしてログインしてください
3
CT
ICSA4[ICSPA4]-BE3HZRM-I[A]-100-70-20B-36BL-T2-*-CTM-CT
1000-700-200
クリックしてログインしてください
4
CT
ICSA4[ICSPA4]-BE4HZRM-I[A]-100-70-20B-36BL-T2-*-CTM-CT
1000-700-200
クリックしてログインしてください
X軸マルチスライダー

Y軸ベース固定
(2軸+2軸)
ICSPA4-B3N1H
1
CT
ICSPA4-B3N1H-I[A]-75-50-T2-*-CT
750-500
クリックしてログインしてください
ICSPA4-B3N1M
1
CT
ICSPA4-B3N1M-I[A]-75-50-T2-*-CT
750-500
クリックしてログインしてください
ICSPA4-B2L1H
1
CT
ICSPA4-B2L1H-I-73-40-30-T2-*-CT
730-400-300
クリックしてログインしてください

 

 

 

 

 

CAD図面ダウンロード時のご注意

ページの先頭へ ▲