分類
|
CAD図面
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
組合せ 方向 |
ケーブル 配線 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
ストローク 組合せ表記 |
リンク |
|
| B3N1HB3H | 1 |
CT |
ICSPA6-B3N1HB3H-I[A]-75-50-30B-T2-*-CT-CT | 750-500-300 |
|
| B3N1HB3M | 1 |
CT |
ICSPA6-B3N1HB3M-I[A]-75-50-30B-T2-*-CT-CT | 750-500-300 |
|
| B3N1MB3H | 1 |
CT |
ICSPA6-B3N1MB3H-I[A]-75-50-30B-T2-*-CT-CT | 750-500-300 |
|
| B3N1MB3M | 1 |
CT |
ICSPA6-B3N1MB3M-I[A]-75-50-30B-T2-*-CT-CT | 750-500-300 |
|
| B3N1HS3M | 1 |
CT |
ICSPA6-B3N1HS3M-I[A]-75-50-30B-T2-*-CT-CT | 750-500-300 |
|
| B3N1MS3M | 1 |
CT |
ICSPA6-B3N1MS3M-I[A]-75-50-30B-T2-*-CT-CT | 750-500-300 |
|
| B2L1HB3H | 1 |
CT |
ICSPA6-B2L1HB3H-I-73-40-30B-T2-*-CT-CT | 730-400-300 |
|
| B2L1HB3M | 1 |
CT |
ICSPA6-B2L1HB3M-I-73-40-30B-T2-*-CT-CT | 730-400-300 |
|
| B2L1HS3M | 1 |
CT |
ICSPA6-B2L1HS3M-I-73-40-30B-T2-*-CT-CT | 730-400-300 |
|
CAD図面ダウンロード時のご注意