【RCP6・2軸組合せ】
【RCP2・2軸組合せ】
分類
|
タイプ
|
CAD図面
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合せ |
形状 |
組合 せ 方向 |
速度 タイプ |
ケー ブル 配線 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
ストローク 1軸−2軸 |
リンク |
|
RCP2 ・ 2軸 組合せ |
XYB タイプ |
PXBD1□□S | 1
|
HH |
CT |
IK2-PXBD11HHS-I-60-20-P1-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
|
HM |
CT |
IK2-PXBD11HMS-I-60-20-P1-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
|||||
2
|
HH |
CT |
IK2-PXBD12HHS-I-60-20-P1-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
||||
HM |
CT |
IK2-PXBD12HMS-I-60-20-P1-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
|||||
PXBD1□□D | 1
|
HH |
CT |
IK2-PXBD11HHD-I-45-40-P1-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
|||
HM |
CT |
IK2-PXBD11HMD-I-45-40-P1-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
|||||
2
|
HH |
CT |
IK2-PXBD12HHD-I-45-40-P1-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
||||
HM |
CT |
IK2-PXBD12HMD-I-45-40-P1-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
|||||
PXBD2□□S | 1
|
HH |
CT |
IK2-PXBD21HHS-I-60-20-P1-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
|||
HM |
CT |
IK2-PXBD21HMS-I-60-20-P1-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
|||||
3
|
HH |
CT |
IK2-PXBD23HHS-I-60-20-P1-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
||||
HM |
CT |
IK2-PXBD23HMS-I-60-20-P1-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
|||||
PXBD2□□D | 1
|
HH |
CT |
IK2-PXBD21HHD-I-45-40-P1-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
|||
HM |
CT |
IK2-PXBD21HMD-I-45-40-P1-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
|||||
3
|
HH |
CT |
IK2-PXBD23HHD-I-45-40-P1-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
||||
HM |
CT |
IK2-PXBD23HMD-I-45-40-P1-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
|||||
PXBC1□□S | 1 | HH |
CT |
IK2-PXBC11HHS-I-60-20-P1-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
|||
HM |
CT |
IK2-PXBC11HMS-I-60-20-P1-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
|||||
2
|
HH |
CT |
IK2-PXBC12HHS-I-60-20-P1-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
||||
HM |
CT |
IK2-PXBC12HMS-I-60-20-P1-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
|||||
PXBC1□□D | 1 | HH |
CT |
IK2-PXBC11HHD-I-45-40-P1-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
|||
HM |
CT |
IK2-PXBC11HMD-I-45-40-P1-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
|||||
2
|
HH |
CT |
IK2-PXBC12HHD-I-45-40-P1-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
||||
HM |
CT |
IK2-PXBC12HMD-I-45-40-P1-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
|||||
PXBC2□□S | 1 | HH |
CT |
IK2-PXBC21HHS-I-60-20-P1-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
|||
3
|
HH |
CT |
IK2-PXBC23HHS-I-60-20-P1-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
||||
PXBC2□□D | 1 | HH |
CT |
IK2-PXBC21HHD-I-45-40-P1-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
|||
3
|
HH |
CT |
IK2-PXBC23HHD-I-45-40-P1-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
||||
PXBB1□□S | 1 |
HH |
CT |
IK2-PXBB11HHS-I-90-30-P1-*-CT-CT-K[A] | 900-300 |
|||
2
|
HH |
CT |
IK2-PXBB12HHS-I-90-30-P1-*-CT-CT-K[A] | 900-300 |
||||
PXBB1□□D | 1 |
HH |
CT |
IK2-PXBB11HHD-I-70-40-P1-*-CT-CT-K[A] | 700-400 |
|||
2
|
HH |
CT |
IK2-PXBB12HHD-I-70-40-P1-*-CT-CT-K[A] | 700-400 |
||||
PXBB2□□S | 1 |
HH |
CT |
IK2-PXBB21HHS-I-90-30-P1-*-CT-CT-K[A] | 900-300 |
|||
3
|
HH |
CT |
IK2-PXBB23HHS-I-90-30-P1-*-CT-CT-K[A] | 900-300 |
||||
PXBB2□□D | 1 |
HH |
CT |
IK2-PXBB21HHD-I-70-40-P1-*-CT-CT-K[A] | 700-400 |
|||
3
|
HH |
CT |
IK2-PXBB23HHD-I-70-40-P1-*-CT-CT-K[A] | 700-400 |
||||
XZ タイプ |
PXZB1□□S | 1 |
HH |
CT |
IK2-PXZB11HHS-I-90-25B-P1-*-CT-K[A] | 900-250 |
||
3
|
HH |
CT |
IK2-PXZB13HHS-I-90-25B-P1-*-CT-K[A] | 900-250 |
||||
PXZB1□□D | 1 |
HH |
CT |
IK2-PXZB11HHD-I-70-30B-P1-*-CT-K[A] | 700-300 |
|||
3
|
HH |
CT |
IK2-PXZB13HHD-I-70-30B-P1-*-CT-K[A] | 700-300 |
||||
YZ タイプ |
PYBB1□□S | 1 |
HH |
CT |
IK2-PYBB11HHS-I-90-30B-P1-*-CT-CT-K[A] | 900-300 |
||
2
|
HH |
CT |
IK2-PYBB12HHS-I-90-30B-P1-*-CT-CT-K[A] | 900-300 |
【RCS2・2軸組合せ】
分類
|
タイプ
|
CAD図面
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組合せ |
形状 |
組合 せ 方向 |
速度 タイプ |
ケー ブル 配線 |
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
ストローク 1軸−2軸 |
リンク |
|
RCS2 ・ 2軸 組合せ |
XYB タイプ |
SXBD1□□S | 1 |
HH |
CT |
IK2-SXBD11HHS-I[A]-60-20-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
|
2 |
HH |
CT |
IK2-SXBD12HHS-I[A]-60-20-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
||||
SXBD1□□D | 1 |
HH |
CT |
IK2-SXBD11HHD-I[A]-45-40-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
|||
2 |
HH |
CT |
IK2-SXBD12HHD-I[A]-45-40-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
||||
SXBD2□□S | 1 |
HH |
CT |
IK2-SXBD21HHS-I[A]-60-20-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
|||
3 |
HH |
CT |
IK2-SXBD23HHS-I[A]-60-20-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
||||
SXBD2□□D | 1 |
HH |
CT |
IK2-SXBD21HHD-I[A]-45-40-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
|||
3 |
HH |
CT |
IK2-SXBD23HHD-I[A]-40-40-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
||||
SXBC1□□S | 1 |
HH |
CT |
IK2-SXBC11HHS-I[A]-60-20-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
|||
2 |
HH |
CT |
IK2-SXBC12HHS-I[A]-60-20-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
||||
SXBC1□□D | 1 |
HH |
CT |
IK2-SXBC11HHD-I[A]-45-40-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
|||
2 |
HH |
CT |
IK2-SXBC12HHD-I[A]-45-40-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
||||
SXBC2□□S | 1 |
HH |
CT |
IK2-SXBC21HHS-I[A]-60-20-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
|||
3 |
HH |
CT |
IK2-SXBC23HHS-I[A]-60-20-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 600-200 |
||||
SXBC2□□D | 1 |
HH |
CT |
IK2-SXBC21HHD-I[A]-45-40-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
|||
3 |
HH |
CT |
IK2-SXBC23HHD-I[A]-45-40-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 450-400 |
||||
SXBB1□□S | 1 |
HH |
CT |
IK2-SXBB11HHS-I[A]-90-30-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 900-300 |
|||
2 |
HH |
CT |
IK2-SXBB12HHS-I[A]-90-30-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 900-300 |
||||
SXBB1□□D | 1 |
HH |
CT |
IK2-SXBB11HHD-I[A]-70-40-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 700-400 |
|||
2 |
HH |
CT |
IK2-SXBB12HHD-I[A]-70-40-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 700-400 |
||||
SXBB2□□S | 1 |
HH |
CT |
IK2-SXBB21HHS-I[A]-90-30-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 900-300 |
|||
3 |
HH |
CT |
IK2-SXBB23HHS-I[A]-90-30-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 900-300 |
||||
SXBB2□□D | 1 |
HH |
CT |
IK2-SXBB21HHD-I[A]-70-40-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 700-400 |
|||
3 |
HH |
CT |
IK2-SXBB23HHD-I[A]-70-40-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 700-400 |
||||
SXBA1□□S | 1 |
HH |
CT |
IK2-SXBA11HHS-I[A]-90-35-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 900-350 |
|||
2 |
HH |
CT |
IK2-SXBA12HHS-I[A]-90-35-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 900-350 |
||||
SXBA1□□D | 1 |
HH |
CT |
IK2-SXBA11HHD-I[A]-70-40-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 700-400 |
|||
2 |
HH |
CT |
IK2-SXBA12HHD-I[A]-70-40-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 700-400 |
||||
SXBA2□□S | 1 |
HH |
CT |
IK2-SXBA21HHS-I[A]-90-35-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 900-350 |
|||
3 |
HH |
CT |
IK2-SXBA23HHS-I[A]-90-35-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 900-350 |
||||
SXBA2□□D | 1 |
HH |
CT |
IK2-SXBA21HHD-I[A]-70-40-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 700-400 |
|||
3 |
HH |
CT |
IK2-SXBA23HHD-I[A]-70-40-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 700-400 |
||||
XZ タイプ |
SXZB1□□S | 1 |
HH |
CT |
IK2-SXZB11HHS-I[A]-90-25B-T1[T2]-*-CT-K[A] | 900-250 |
||
3 |
HH |
CT |
IK2-SXZB13HHS-I[A]-90-25B-T1[T2]-*-CT-K[A] | 900-250 |
||||
SXZB1□□D | 1 |
HH |
CT |
IK2-SXZB11HHD-I[A]-70-30B-T1[T2]-*-CT-K[A] | 700-300 |
|||
3 |
HH |
CT |
IK2-SXZB13HHD-I[A]-70-30B-T1[T2]-*-CT-K[A] | 700-300 |
||||
YZ タイプ |
SYBB1□□S | 1 |
HH |
CT |
IK2-SYBB11HHS-I[A]-90-30B-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 900-300 |
||
2 |
HH |
CT |
IK2-SYBB12HHS-I[A]-90-30B-T1[T2]-*-CT-CT-K[A] | 900-300 |
CAD図面ダウンロード時のご注意