直交ロボット/ロボシリンダー組合せキット/3軸

IK3

 

【RCP6・3軸組合せ】

分類
タイプ
CAD図面
組合せ 形状 組合
せ
方向
速度
タイプ
ケー
ブル
配線
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
ストローク
1軸−2軸 -3軸
リンク
RCP6
・
3軸
組合せ
XYB
+
Z軸
ベース
固定
タイプ
P6BBC1
□□S
1 HHL/HHM/
HHH/HHS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBC11(HHL_HHM_HHH_HHS)S-WA-40-20-10BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-100 クリックしてログインしてください
3 HHL/HHM/
HHH/HHS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBC13(HHL_HHM_HHH_HHS)S-WA-40-20-10BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-100 クリックしてログインしてください
P6BBC2
□□S
1 HHL/HHM/
HHH/HHS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBC21(HHL_HHM_HHH_HHS)S-WA-40-20-10BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-100 クリックしてログインしてください
3 HHL/HHM/
HHH/HHS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBC23(HHL_HHM_HHH_HHS)S-WA-40-20-10BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-100 クリックしてログインしてください
P6BBC3
□□S
1 HHL/HHM/
HHH/HHS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBC31(HHL_HHM_HHH_HHS)S-WA-40-20-10B-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-100 クリックしてログインしてください
3 HHL/HHM/
HHH/HHS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBC33(HHL_HHM_HHH_HHS)S-WA-40-20-10B-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-100 クリックしてログインしてください
P6BBB1
□□S
1 HSL/HSM/
HSH/HSS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBB11(HSL_HSM_HSH_HSS)S-WA-40-20-20BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-200 クリックしてログインしてください
3 HSL/HSM/
HSH/HSS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBB13(HSL_HSM_HSH_HSS)S-WA-40-20-20BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-200 クリックしてログインしてください
P6BBB2
□□S
1 HSL/HSM/
HSH/HSS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBB21(HSL_HSM_HSH_HSS)S-WA-40-20-20BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-200 クリックしてログインしてください
3 HSL/HSM/
HSH/HSS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBB23(HSL_HSM_HSH_HSS)S-WA-40-20-20BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-200 クリックしてログインしてください
P6BBB3
□□S
1 HSL/HSM/
HSH/HSS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBB31(HSL_HSM_HSH_HSS)S-WA-40-20-20B-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-200 クリックしてログインしてください
3 HSL/HSM/
HSH/HSS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBB33(HSL_HSM_HSH_HSS)S-WA-40-20-20B-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-200 クリックしてログインしてください
P6BBF1
□□S
1 HSL/HSM/
HSH/HSS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBF11(HSL_HSM_HSH_HSS)S-WA-40-30-20BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-300-200 クリックしてログインしてください
3 HSL/HSM/
HSH/HSS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBF13(HSL_HSM_HSH_HSS)S-WA-40-30-20BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-300-200 クリックしてログインしてください
P6BBF2
□□S
1 HSL/HSM/
HSH/HSS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBF21(HSL_HSM_HSH_HSS)S-WA-40-30-20BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-300-200 クリックしてログインしてください
3 HSL/HSM/
HSH/HSS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBF23(HSL_HSM_HSH_HSS)S-WA-40-30-20BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-300-200 クリックしてログインしてください
P6BBF3
□□S
1 HSL/HSM/
HSH/HSS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBF31(HSL_HSM_HSH_HSS)S-WA-40-30-20B-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-300-200 クリックしてログインしてください
3 HSL/HSM/
HSH/HSS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBF33(HSL_HSM_HSH_HSS)S-WA-40-30-20B-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-300-200 クリックしてログインしてください
P6BBE1
□□S
1 MHL/MHM/
MHH/MHS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBE11(MHL_MHM_MHH_MHS)S-WA-40-40-30BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-400-300 クリックしてログインしてください
3 MHL/MHM/
MHH/MHS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBE13(MHL_MHM_MHH_MHS)S-WA-40-40-30BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-400-300 クリックしてログインしてください
P6BBE2
□□S
1 MHL/MHM/
MHH/MHS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBE21(MHL_MHM_MHH_MHS)S-WA-40-40-30BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-400-300 クリックしてログインしてください
3 MHL/MHM/
MHH/MHS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBE23(MHL_MHM_MHH_MHS)S-WA-40-40-30BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-400-300 クリックしてログインしてください
P6BBE3
□□S
1 MHL/MHM/
MHH/MHS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBE31(MHL_MHM_MHH_MHS)S-WA-40-40-30B-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-400-300 クリックしてログインしてください
3 MHL/MHM/
MHH/MHS
CTM-CTM-CT IK3-P6BBE33(MHL_MHM_MHH_MHS)S-WA-40-40-30B-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-400-300 クリックしてログインしてください
XYB
+
Z軸
ベース
固定
タイプ
P6BBH1
□□S
1 HHM/HHH CTM-CTM-CT IK3-P6BBH11(HHM_HHH)S-WA-40-20-10BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-100 クリックしてログインしてください
3 HHM/HHH CTM-CTM-CT IK3-P6BBH13(HHM_HHH)S-WA-40-20-10BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-100 クリックしてログインしてください
P6BBH2
□□S
1 HHM/HHH CTM-CTM-CT IK3-P6BBH21(HHM_HHH)S-WA-40-20-10BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-100 クリックしてログインしてください
3 HHM/HHH CTM-CTM-CT IK3-P6BBH23(HHM_HHH)S-WA-40-20-10BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-100 クリックしてログインしてください
P6BBH3
□□S
1 HHM/HHH CTM-CTM-CT IK3-P6BBH31(HHM_HHH)S-WA-40-20-10B-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-100 クリックしてログインしてください
3 HHM/HHH CTM-CTM-CT IK3-P6BBH33(HHM_HHH)S-WA-40-20-10B-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-100 クリックしてログインしてください
P6BBG1
□□S
1 HSL/HSM/HSH CTM-CTM-CT IK3-P6BBG11(HSL_HSM_HSH)S-WA-40-20-15BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-150 クリックしてログインしてください
3 HSL/HSM/HSH CTM-CTM-CT IK3-P6BBG13(HSL_HSM_HSH)S-WA-40-20-15BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-150 クリックしてログインしてください
P6BBG2
□□S
1 HSL/HSM/HSH CTM-CTM-CT IK3-P6BBG21(HSL_HSM_HSH)S-WA-40-20-15BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-150 クリックしてログインしてください
3 HSL/HSM/HSH CTM-CTM-CT IK3-P6BBG23(HSL_HSM_HSH)S-WA-40-20-15BCJO-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-150 クリックしてログインしてください
P6BBG3
□□S
1 HSL/HSM/HSH CTM-CTM-CT IK3-P6BBG31(HSL_HSM_HSH)S-WA-40-20-15B-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-150 クリックしてログインしてください
3 HSL/HSM/HSH CTM-CTM-CT IK3-P6BBG33HSL_HSM_HSH)S-WA-40-20-15B-PM1-*-CTM-CTM-CT 400-200-150 クリックしてログインしてください

 

【RCP2・3軸組合せ】

分類
タイプ
CAD図面
組合せ
形状
組合
せ
方向
速度
タイプ
ケー
ブル
配線
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
ストローク
1軸−2軸 -3軸
リンク
RCP2
・
3軸
組合せ
XYB
+
Z軸
ベース
固定
タイプ
PBBG1□□S
1
HH
CT
IK3-PBBG11HHHS-I-90-35-20B-P-*-CT-CT-K[A]
900-300-200
クリックしてログインしてください
2
HH
CT
IK3-PBBG12HHHS-I-90-35-20B-P1-*-CT-CT-K[A]
900-300-200
クリックしてログインしてください
PBBG1□□D
1
HH
CT
IK3-PBBG11HHHD-I-70-40-20B-P1-*-CT-CT-K[A]
700-400-200
クリックしてログインしてください
2
HH
CT
IK3-PBBG12HHHD-I-70-40-20B-P1-*-CT-CT-K[A]
700-400-200
クリックしてログインしてください

 

【RCS2・3軸組合せ】

分類
タイプ
CAD図面
組合せ
形状
組合
せ
方向
速度
タイプ
ケー
ブル
配線
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
ストローク
1軸−2軸 -3軸
リンク
RCS2
・
3軸
組合せ
XYB
+
Z軸
ベース
固定
タイプ
SBBG1□□S
1
HH
CT
IK3-SBBG11HHHS-I[A]-90-30-20B-T1[T2]-*-CT-CT-K[A]
900-300-200
クリックしてログインしてください
2
HH
CT
IK3-SBBG12HHHS-I[A]-90-30-20B-T1[T2]-*-CT-CT-K[A]
900-300-200
クリックしてログインしてください
SBBG1□□D
1
HH
CT
IK3-SBBG11HHHD-I[A]-70-40-20B-T1[T2]-*-CT-CT-K[A]
700-400-200
クリックしてログインしてください
2
HH
CT
IK3-SBBG12HHHD-I[A]-70-40-20B-T1[T2]-*-CT-CT-K[A]
700-400-200
クリックしてログインしてください

 

 

 

 

 

CAD図面ダウンロード時のご注意

ページの先頭へ ▲