直交ロボット/ロボシリンダー組合せキット/4軸

IK4

 

【RCP6・4軸組合せ】

分類
タイプ
CAD図面
組合せ 形状 組合
せ
方向
速度
タイプ
ケー
ブル
配線
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
ストローク
1軸−2軸 -3軸
リンク
RCP6
・
4軸
組合せ
XYB
+
ZR
ユニット
タイプ
P6BBB1
□□S
1 MM CTM-CT IK4-P6BBB11MMS-WA-40-20-10B-(18/36L)-PM1-*-CTM-CT 400-200-100 クリックしてログインしてください
3 MM CTM-CT IK4-P6BBB13MMS-WA-40-20-10B-(18/36L)-PM1-*-CTM-CT 400-200-100 クリックしてログインしてください
P6BBB2
□□S
1 MM CTM-CT IK4-P6BBB21MMS-WA-40-20-10B-(18/36L)-PM1-*-CTM-CT 400-200-100 クリックしてログインしてください
3 MM CTM-CT IK4-P6BBB23MMS-WA-40-20-10B-(18/36L)-PM1-*-CTM-CT 400-200-100 クリックしてログインしてください
P6BBB3
□□S
1 MM CTM-CT IK4-P6BBB31MMS-WA-40-20-10B-(18/36L)-PM1-*-CTM-CT 400-200-100 クリックしてログインしてください
3 MM CTM-CT IK4-P6BBB33MMS-WA-40-20-10B-(18/36L)-PM1-*-CTM-CT 400-200-100 クリックしてログインしてください
P6BBF1
□□S
1 MM CTM-CT IK4-P6BBF11MMS-WA-40-30-10B-(18/36L)-PM1-*-CTM-CT 400-300-100 クリックしてログインしてください
3 MM CTM-CT IK4-P6BBF13MMS-WA-40-30-10B-(18/36L)-PM1-*-CTM-CT 400-300-100 クリックしてログインしてください
P6BBF2
□□S
1 MM CTM-CT IK4-P6BBF21MMS-WA-40-30-10B-(18/36L)-PM1-*-CTM-CT 400-300-100 クリックしてログインしてください
3 MM CTM-CT IK4-P6BBF23MMS-WA-40-30-10B-(18/36L)-PM1-*-CTM-CT 400-300-100 クリックしてログインしてください
P6BBF3
□□S
1 MM CTM-CT IK4-P6BBF31MMS-WA-40-30-10B-(18/36L)-PM1-*-CTM-CT 400-300-100 クリックしてログインしてください
3 MM CTM-CT IK4-P6BBF33MMS-WA-40-30-10B-(18/36L)-PM1-*-CTM-CT 400-300-100 クリックしてログインしてください

 

 

 

 

 

CAD図面ダウンロード時のご注意

ページの先頭へ ▲