高速直交型ロボット/4軸組合せ

CT4

分類
 CAD図面
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
ストローク組合せ表記
リンク
直交4軸/回転軸付仕様 CT4-G1RT-A-40-40-30-10B-36L-T2-*
400mm-400mm-300mm-100mm-360度
クリックしてログインしてください
直交4軸/ピック&ロータリー仕様 CT4-G1PR-A-40-40-30-10B-36-T2-*
400mm-400mm-300mm-100mm-360度
クリックしてログインしてください
直交4軸仕様 CT4-G1-A-40-40-30-10B-T2-*
400mm-400mm-300mm-100mm
クリックしてログインしてください

 

 

 

 

 

CAD図面ダウンロード時のご注意

ページの先頭へ ▲