| シリーズ-タイプ | 取付方向オプション | CAD図面 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
ストローク |
リンク |
|||
| LSA-H8SS | 水平
|
LSA-H8SS-I-200-250-T2-* | 250 |
||
横立て |
CT5 |
LSA-H8SS-I-200-250-T2-*-CT5 | 250 |
||
CT6 |
LSA-H8SS-I-200-250-T2-*-CT6 | 250 |
|||
| LSA-H8SM | 水平
|
LSA-H8SM-I-200-130-T2-* | 130 |
||
横立て |
CT5 |
LSA-H8SM-I-200-130-T2-*-CT5 | 130 |
||
| LSA-H8HS | 水平
|
LSA-H8HS-I-200-250-T2-* | 250 |
||
横立て
|
CT5 |
LSA-H8HS-I-200-250-T2-*-CT5 | 250 |
||
CT6 |
LSA-H8HS-I-200-250-T2-*-CT6 | 250 |
|||
| LSA-H8HM | 水平
|
LSA-H8HM-I-200-130-T2-* | 130 |
||
横立て |
CT5 |
LSA-H8HM-I-200-130-T2-*-CT5 | 130 |
||
CAD図面ダウンロード時のご注意