スカラロボット/IXAシリーズ
IXA・標準タイプ/高速タイプ
タイプ
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
CAD図面上の相当型式
アーム長
(第1/第2)
Z軸
ストローク
図面の種類
リンク
標準タイプ
IXA-3NNN1805
IXA-3/4NNN1805-*-T2
180
(80/100)
50
外形寸法図
IXA-4NNN1805
動作範囲
IXA-3NNN3015
IXA-3/4NNN3015-*-T2
300
(120/180)
150
外形寸法図
IXA-4NNN3015
動作範囲
IXA-3NNN4518
IXA-3/4NNN4518-*-T2
450
(200/250)
180
外形寸法図
IXA-4NNN4518
動作範囲
IXA-3NNN4533
IXA-3/4NNN4533-*-T2
330
外形寸法図
IXA-4NNN4533
動作範囲
IXA-3NNN6018
IXA-3/4NNN6018-*-T2
600
(350/250)
180
外形寸法図
IXA-4NNN6018
動作範囲
IXA-3NNN6033
IXA-3/4NNN6033-*-T2
330
外形寸法図
IXA-4NNN6033
動作範囲
IXA-4NNN8020
IXA-4NNN8020-*-T2
800
(400/400)
200
外形寸法図
動作範囲
IXA-4NNN8040
IXA-4NNN8040-*-T2
400
外形寸法図
動作範囲
IXA-4NNN10020
IXA-4NNN10020-*-T2
1000
(600/400)
200
外形寸法図
動作範囲
IXA-4NNN10040
IXA-4NNN10040-*-T2
400
外形寸法図
動作範囲
高速タイプ
IXA-3NSN3015
IXA-3/4NSN3015-*-T2
300
(120/180)
150
外形寸法図
IXA-4NSN3015
動作範囲
IXA-3NSN4518
IXA-3/4NSN4518-*-T2
450
(200/250)
180
外形寸法図
IXA-4NSN4518
動作範囲
IXA-3NSN4533
IXA-3/4NSN4533-*-T2
330
外形寸法図
IXA-4NSN4533
動作範囲
IXA-3NSN6018
IXA-3/4NSN6018-*-T2
600
(350/250)
180
外形寸法図
IXA-4NSN6018
動作範囲
IXA-3NSN6033
IXA-3/4NSN6033-*-T2
330
外形寸法図
IXA-4NSN6033
動作範囲
IXA-4NSN8020
IXA-4NSN8020-*-T2
800
(400/400)
200
外形寸法図
動作範囲
IXA-4NSN8040
IXA-4NSN8040-*-T2
400
外形寸法図
動作範囲
IXA-4NSN10020
IXA-4NSN10020-*-T2
1000
(600/400)
200
外形寸法図
動作範囲
IXA-4NSN10040
IXA-4NSN10040-*-T2
400
外形寸法図
動作範囲
高可搬タイプ
IXA-4NHN10040
IXA-4NHN10040-*-T2
1000
(600/400)
400
外形寸法図
動作範囲
IXA-4NHN12040
IXA-4NHN12040-*-T2
1200
(800/400)
400
外形寸法図
動作範囲
CAD図面ダウンロード時のご注意
リンクの『DXF』ボタンをクリックしてブラウザの案内に従ってファイルを保存してください。
記載のないものにつきましてはお問合せ下さい。⇒
アイエイアイお客様センター“エイト”