| 分類 | シリーズ- タイプ |
モータ 種類 (W) |
スライダー仕様 | CAD図面 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
スト ローク (mm) |
リンク | |||||
| ベルト駆動 高剛性タイプ |
小型 | IF-SA | 60 | シングルスライダー | IF-SA1L-I/A-60-400-T1/T2-* | 400 | |
| ダブルスライダー | IF-SA1L-I/A-60-600-T1/T2-*-W |
600 | |||||
| 100 | シングルスライダー | IF-SA1L-I/A-100-400-T1/T2-* | 400 | ||||
| ダブルスライダー | IF-SA1L-I/A-100-600-T1/T2-*-W |
600 | |||||
| 中型 | IF-MA | 200 | シングルスライダー | IF-MA1L-I/A-200-700-T1/T2-* | 700 | ||
| ダブルスライダー | IF-MA1L-I/A-200-800-T1/T2-*-W |
800 | |||||
| 400 | シングルスライダー | IF-MA1L-I/A-400-700-T1/T2-* | 700 | ||||
| ダブルスライダー | IF-MA1L-I/A-400-800-T1/T2-*-W |
800 | |||||
CAD図面ダウンロード時のご注意