仕様/シリーズ-タイプ |
CAD図面 |
|||
|---|---|---|---|---|
CAD図面の製品型式名 外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。 (ケーブル長は「*」で省略しています) |
ストローク |
リンク |
||
ISDA/ISPDA |
ISDA-S ISPDA-S |
ISDA[ISPDA]-S-I/A-60-4/8/16-400-T1/T2-* | 400 |
|
| ブレーキ部分 | - |
|||
| ISDA-M-100 ISPDA-M-100 |
ISDA[ISPDA]-M-I/A-100-5/10/20-500-T1/T2-* | 500 |
||
| ブレーキ部分 | - |
|||
| ISDA-M-200 ISPDA-M-200 |
ISDA[ISPDA]-M-I/A-200-10/20-500-T1/T2-* | 500 |
||
| ブレーキ部分 | - |
|||
| ISDA-MX-200 ISPDA-MX-200 |
ISDA[ISPDA]-MX-I/A-200-20-800-T1/T2-* | 800 |
||
| ブレーキ部分 | - |
|||
| ISDA-L-200 ISPDA-L-200 |
ISDA[ISPDA]-L-I/A-200-10/20-700-T1/T2-* | 700 |
||
| ブレーキ部分 |
- |
|||
| ISDA-L-400 ISPDA-L-400 |
ISDA[ISPDA]-L-I/A-400-20-700-T1/T2-* | 700 |
||
| ブレーキ部分 | - |
|||
| ISDA-LX-200 ISPDA-LX-200 |
ISDA[ISPDA]-LX-I/A-200-20-1000-T1/T2-* | 1000 |
||
| ブレーキ部分 | - |
|||
| ISDA-LX-400 ISPDA-LX-400 |
ISDA[ISPDA]-LX-I/A-400-20-1000-T1/T2-* | 1000 |
||
| ブレーキ部分 | - |
|||
CAD図面ダウンロード時のご注意